(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻【10個入り】

アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,605円
税込単価
27,066円

クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適していま...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ厚(mm):
    0.142
  • 詳細仕様1:
    ・材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)・厚み:142μm・表面抵抗値:テープ表面/≦1×10の8乗Ω/□、糊/≦1×10の9乗Ω/□

(i)ご注意

  • 取扱い色は、赤/青/白/緑となります。

型番

1-4807-63 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外形図

アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻 外形図

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
詳細仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4807-63

レッド
4589638208843
・幅×長さ:25mm×33m・入数:1袋(10巻)・色:赤

1パック

10個入り

24,605( 27,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。

(i)ご注意

  • 取扱い色は、赤/青/白/緑となります。

Loading...

1-4807-63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻の型番1-4807-63のページです。
型番1-4807-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻

アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻

    アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

    アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

      アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

      アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

        アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

        アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

          脱塩ビ標示ラインテープ No.365

          脱塩ビ標示ラインテープ No.365

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 寺岡製作所
            通常価格 24,605円 14,600円 14,600円 7,753円 2,943円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            テープ幅(mm) 25 25 50 12 50
            テープ長さ(m) 33 33 33 33 50
            テープ厚(mm) 0.142 0.142 0.142 0.142 0.165
            詳細仕様1 ・材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)・厚み:142μm・表面抵抗値:テープ表面/≦1×10の8乗Ω/□、糊/≦1×10の9乗Ω/□ - - - -

            アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1-4807-62
            1-4807-64
            1-4807-65
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            色系統 JANコード 詳細仕様2

            25,900円

            ( 28,490円 )

            10個入り

            1パック -

            1日目

            ホワイト4589638208836・幅×長さ:25mm×33m・入数:1袋(10巻)・色:白

            25,900円

            ( 28,490円 )

            10個入り

            1パック -

            1日目

            ブルー4589638208850・幅×長さ:25mm×33m・入数:1袋(10巻)・色:青

            25,900円

            ( 28,490円 )

            10個入り

            1パック -

            1日目

            グリーン4589638208867・幅×長さ:25mm×33m・入数:1袋(10巻)・色:緑

            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました