(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスペン ラッカースプレー 420mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-2310-82
アスペン ラッカースプレー 420mL アスペン ラッカースプレー 420ML

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,180円
税込価格
1,298円

【特長】・日光や雨に強い・アクリルラッカー日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がる...

詳細情報を確認する

型番

62-2310-82 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-2310-82

そら
ウルトラマリン
4970925568601
・容量:420mL・カラー:ウルトラマリン・重量:450g
1個

1個

1,180( 1,298円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日光や雨に強い
・アクリルラッカー日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。
・有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスペン ラッカースプレー 420mL

アスペン ラッカースプレー 420mL

    クリエイティブカラースプレー 420ml

    クリエイティブカラースプレー 420ml

      クリエイティブカラースプレー 100ml

      クリエイティブカラースプレー 100ml

        水性多用途スプレー 420ml

        水性多用途スプレー 420ml

          アクリルラッカースプレー TRY

          アクリルラッカースプレー TRY

            油性白ありガード

            油性白ありガード

              水性多用途スプレー 300ml

              水性多用途スプレー 300ml

                水性エナメル

                水性エナメル

                  油性建物用 2L

                  油性建物用 2L

                    クリエイティブカラースプレー 300ml

                    クリエイティブカラースプレー 300ml

                      300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン)

                      300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン)

                        水性簡易屋上防水塗料

                        水性簡易屋上防水塗料

                          油性建物用 0.7L

                          油性建物用 0.7L

                            メーカー アズワン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン エスコ アサヒペン ロックペイント
                            通常価格 1,180円 1,189円 676円 1,140円 657円 2,743円 1,043円 456円 3,829円 1,018円 1,308円 12,463円 2,026円
                            通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 9日目   5日目~  
                            商品用途 ラッカースプレー カラースプレー カラースプレー カラースプレー カラースプレー その他 カラースプレー その他 建物用 カラースプレー その他 建物用 建物用
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) その他 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            アスペン ラッカースプレー 420mLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました