(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平筆 OCTAGON PBT各種

平筆 OCTAGON PBT各種

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
174円 ~ 528円
税込価格
191円 ~ 581円

【特長】化学繊維仕様で速乾性塗料を施しており、アクリル絵具に適している平筆です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外観例

平筆 OCTAGON PBT 外観例

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
毛丈(mm)
筆規格・サイズ(号)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
0
4972883118973
・サイズ(号):0・毛丈(mm):10・金具幅(mm):3・材質:毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/木
1本

1個

174( 191円 )

1日目

18
8
4972883118997
・サイズ(号):8・毛丈(mm):18・金具幅(mm):8・材質:毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/木
1本

5個

293( 322円 )

1日目

23
12
4972883119000
・サイズ(号):12・毛丈(mm):23・金具幅(mm):12・材質:毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/木
1本

5個

451( 496円 )

1日目

26
14
4972883119017
・サイズ(号):14・毛丈(mm):26・金具幅(mm):13・材質:毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/木
1本

1個

528( 581円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
化学繊維仕様で速乾性塗料を施しており、アクリル絵具に適している平筆です。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平筆 OCTAGON PBT各種

平筆 OCTAGON PBT各種

    ハンディ・クラウン 文字筆

    ハンディ・クラウン 文字筆

      ペイント用刷毛 豚毛金巻

      ペイント用刷毛 豚毛金巻

        カシュー金巻刷毛 平 赤

        カシュー金巻刷毛 平 赤

          面相筆 化学繊維 (小/極小)

          面相筆 化学繊維 (小/極小)

            特用 無印刷毛 筋違 白

            特用 無印刷毛 筋違 白

              ニューエコノミー油性用

              ニューエコノミー油性用

                目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                  HQ防虫・防腐ソート用ハケ

                  HQ防虫・防腐ソート用ハケ

                    特別最上級 ニス・ステイン刷毛

                    特別最上級 ニス・ステイン刷毛

                      白毛 メジ刷毛 222

                      白毛 メジ刷毛 222

                        目地刷毛SP 平 化繊

                        目地刷毛SP 平 化繊

                          文字筆(S~LL)

                          文字筆(S~LL)

                            メーカー アズワン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 好川産業 大塚刷毛製造 アサヒペン 好川産業 好川産業 ハンディ・クラウン アサヒペン
                            通常価格 174円 530円 620円 382円 303円 380円 581円 927円 555円 338円 507円 344円 940円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   9日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ 油性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 刷毛 ニス用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 化学繊維 - 馬毛 化学繊維 - 混毛 山羊毛 混毛 混毛 混毛 - 化学繊維
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            平筆 OCTAGON PBT各種のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            塗装
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/19
                            塗装はがれの修復塗装時に使いました。
                            値段の割には塗り具合も良く、毛並びも良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/19
                            塗装はがれの修復塗装時に使いました。
                            値段の割には塗り具合も良く、毛並びも良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト