(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9043-01
平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ ヒラフデ OCTAGON ウマケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
195円
税込単価
215円

【特長】・絵画での使用・工作の細かい部分塗りに適しています。・刷毛塗りでは難し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質(毛):
    馬毛
  • 内容量:
    1本

型番

3-9043-01 解除

Loading...

製品仕様

外観例

平筆 OCTAGON 馬毛 外観例

 

商品情報を表示

3-9043-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
筆規格・サイズ(号)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9043-01

10
1
4972883116986
・サイズ(号):1・全長(mm):210・毛丈(mm):10・材質:馬毛
1本

5個

195( 215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵画での使用・工作の細かい部分塗りに適しています。
・刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズの型番3-9043-01のページです。
型番3-9043-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

    平筆 OCTAGON 山羊毛

    平筆 OCTAGON 山羊毛

      丸筆 OCTAGONシリーズ

      丸筆 OCTAGONシリーズ

        OCTA文字筆

        OCTA文字筆

          金巻き万能刷毛

          金巻き万能刷毛

            白毛金巻糊刷毛

            白毛金巻糊刷毛

              ペンキ金巻用刷毛

              ペンキ金巻用刷毛

                エンジョイペインティング油性

                エンジョイペインティング油性

                  目地用刷毛

                  目地用刷毛

                    白豚毛 筋違 (673)

                    白豚毛 筋違 (673)

                      (ホーム刷毛)油性用刷毛

                      (ホーム刷毛)油性用刷毛

                        金巻ラック刷毛

                        金巻ラック刷毛

                          竹ばけ 白毛

                          竹ばけ 白毛

                            メーカー アズワン アズワン コーワ コーワ トラスコ中山 大塚刷毛製造 好川産業 好川産業 トラスコ中山 好川産業 トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ
                            通常価格 195円 660円 158円 164円 1,025円 999円 153円 376円 1,020円 268円 305円 385円 234円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ニス用刷毛 のり用刷毛 その他 油性用刷毛 ニス用刷毛 防水剤用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 -
                            材質(毛) 馬毛 山羊毛 馬毛 混毛 山羊毛 豚毛 混毛 豚毛 山羊毛 豚毛 山羊毛 山羊毛 -
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - - - - -

                            平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-9043-02
                            3-9043-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛丈
                            (mm)
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 詳細仕様1 内容量

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1034972883116993・サイズ(号):3・全長(mm):215・毛丈(mm):10・材質:馬毛-

                            236円

                            ( 260円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1354972883117006・サイズ(号):5・全長(mm):225・毛丈(mm):13・材質:馬毛-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました