(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディーポンプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
112,628円 ~ 176,777円
税込価格
123,891円 ~ 194,455円

【特長】・接液部材質はステンレス(SUS316)・PTFE、吐出ホース材質はP...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 流量数値は清水・常温時の値です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
全揚程(m)
仕様
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電動式
2
ミニタイプ
・最大流量(L/min):30・流量/揚程(L/min)/(m):21/2・最大揚程(m):5・本体主要材質:SUS316・ホース材質/長さ(m):PVC/2・ミニタイプ・使用粘度:100mPa・s(100cP)まで
・最高使用液温:60℃・口径(PF):吸込外径/27.5mm、吐出/20mm・サイズ:全長/770mm、首下/500mm・重量:3.0kg・※流量数値は清水・常温時の値です。・※首下長さの特注品にも対応可能です。お問い合わせください。
1本

1個

112,628( 123,891円 )

8日目

電動式
2
ミニタイプ、SUSフレキシブルホース仕様
・最大流量(L/min):30・流量/揚程(L/min)/(m):21/2・最大揚程(m):5・本体主要材質:SUS316・ホース材質/長さ(m):SUS304/1・ミニタイプ、SUSフレキシブルホース仕様
・使用粘度:100mPa・s(100cP)まで・最高使用温度:60℃・サイズ:全長/770mm、首下/500mm・※流量数値は清水・常温時の値です。・※首下長さの特注品にも対応可能です。お問い合わせください。
1本

1個

124,871( 137,358円 )

15日目

エア式
2
エアーモーター、ミニタイプ
・最大流量(L/min):30・流量/揚程(L/min)/(m):22/2・最大揚程(m):5・本体主要材質:SUS316・ホース材質/長さ(m):PVC/2・エアーモーター、ミニタイプ・使用粘度:100mPa・s(100cP)まで
・最高使用温度:60℃・サイズ:全長/695mm、首下/500mm・重量:2.5kg・※エアーモーター(A)を選定する時は、エアー3点セット(フィルター・ルブリケーター(オイラー)・レギュレーター)の使用をお勧めします。・※流量数値は清水・常温時の値です。・※首下長さの特注品にも対応可能です。お問い合わせください。
1本

1個

159,600( 175,560円 )

12日目

エア式
2
エアーモーター、ミニタイプ、SUSフレキシブルホース仕様
・最大流量(L/min):30・流量/揚程(L/min)/(m):22/2・最大揚程(m):5・本体主要材質:SUS316・ホース材質/長さ(m):SUS304/1・エアーモーター、ミニタイプ、SUSフレキシブルホース仕様・使用粘度:100mPa・s(100cP)まで
・最高使用温度:60℃・サイズ:全長/695mm、首下/500mm・重量:2.5kg・※エアーモーター(A)を選定する時は、エアー3点セット(フィルター・ルブリケーター(オイラー)・レギュレーター)の使用をお勧めします。・※流量数値は清水・常温時の値です。・※首下長さの特注品にも対応可能です。お問い合わせください。
1本

1個

176,777( 194,455円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部材質はステンレス(SUS316)・PTFE、吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、溶剤等の化学薬品に適します。
・ユニオンコンテナー・ペール缶等に使用できます。

(i)ご注意

  • 流量数値は清水・常温時の値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーポンプ

ハンディーポンプ

    ケミカルハンディーポンプ MHMシリーズ

    ケミカルハンディーポンプ MHMシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 112,628円 73,452円
      通常出荷日 8日目~   1日目~  
      内容量 1本 -

      ハンディーポンプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました