(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミカルハンディーポンプ MHMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミカルハンディーポンプ MHMシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73,452円 ~ 121,600円
税込価格
80,797円 ~ 133,760円

【特長】・接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
全揚程(m)
仕様
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電動式
2
標準タイプ
・最大流量(L/min):25・流量/揚程(L/min)/(m):15/2・最大揚程(m):4.2・本体主要材質:PP・ホース材質/長さ(m):PVC/2・使用粘度:100mPa・s(100cP)まで
・最高使用液温:60℃・口径(PF):吸込外径/31mm、吐出/20mm・サイズ:全長/742mm、首下/443mm・重量:2.4kg・※流量数値は清水・常温時の値です。・※首下長さの特注品にも対応可能です。お問い合わせください。
1本

1個

73,452( 80,797円 )

1日目

エア式
2
エアーモーター駆動タイプ
・最大流量(L/min):27.5・流量/揚程(L/min)/(m):15/2・最大揚程(m):4.7・本体主要材質:PP・ホース材質/長さ(m):PVC/2・エアーモーター・使用粘度:100mPa・s(100cP)まで
・最高使用温度:60℃・口径(PF):吸込外径/31mm、吐出/20mm・サイズ:全長/668mm、首下/443mm・重量:1.9kg・※エアーモーター(A)を選定する時は、エアー3点セット(フィルター・ルブリケーター(オイラー)・レギュレーター)の使用をお勧めします。・※流量数値は清水・常温時の値です。・※首下長さの特注品にも対応可能です。お問い合わせください。
1本

1個

121,600( 133,760円 )

15日目

電動式
2
ロングタイプ
・最大流量(L/min):25・流量/揚程(L/min)/(m):15/2・最大揚程(m):4.2・本体主要材質:PP・ホース材質/長さ(m):PVC/1・ロングタイプ・使用粘度:100mPa・s(100cP)まで
・最高使用温度:60℃・口径(PF):吸込外径/31mm、吐出/20mm・サイズ:全長/1243mm、首下/943mm・重量:2.6kg・※流量数値は清水・常温時の値です。・※首下長さの特注品にも対応可能です。お問い合わせください。
1本

1個

85,696( 94,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
・吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。
・ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミカルハンディーポンプ MHMシリーズ

ケミカルハンディーポンプ MHMシリーズ

    ハンディーポンプ

    ハンディーポンプ

      ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ

      ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa

          メーカー アズワン アズワン アズワン 共立機巧
          通常価格 73,452円 112,628円 94,999円 75,756円
          通常出荷日 1日目~   8日目~   1日目   7日目  

          ケミカルハンディーポンプ MHMシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました