(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8391-01
専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用) センヨウエレメント(レマン ドライフィルタヨウ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,980円
税込単価
8,778円

レマン・ドライフィルタ用のエレメントです。【仕様】適合機種:M-103・タイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    専用エレメント
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

3-8391-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8391-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
エレメント材質
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8391-01

適合機種:M-103
ステンレス(SUS304)
4580114131921
・適合機種:M-103・タイプ:第1エレメント・エレメント材質:ステンレス(SUS304)
1個

1個

7,980( 8,778円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レマン・ドライフィルタ用のエレメントです。
【仕様】
適合機種:M-103・タイプ:第1エレメント・エレメントや適合機種:M-110・タイプ:第2エレメント・エレメントなど多数ございます。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)の型番3-8391-01のページです。
型番3-8391-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

    専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

    専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

      圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)

      圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)

        圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

        圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

          圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

          圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

            温度センサー PT1000.60

            温度センサー PT1000.60

              小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

              小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

                耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)

                耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)

                  サイホン止めチャッキ弁 SCシリーズ

                  サイホン止めチャッキ弁 SCシリーズ

                    エアーダンパー

                    エアーダンパー

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン タクミナ ヤマダコーポレーション
                      通常価格 7,125円 7,500円 22,428円 70,100円 73,552円 24,482円 9,173円 198,865円 12,129円 79,858円
                      通常出荷日 1日目~   8日目~   8日目   8日目   8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   10日目~  
                      商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 自吸式 手動式 関連商品 -
                      詳細タイプ 専用エレメント 専用エレメント フィルター フィルター フィルター - - - - -
                      内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1台 - -

                      専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-8391-02
                      3-8391-03
                      3-8391-05
                      3-8391-06
                      3-8391-07
                      3-8391-08
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      仕様 エレメント材質 JANコード 詳細仕様1 内容量

                      7,125円

                      ( 7,838円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      適合機種:M-103特殊綿4580114131938・適合機種:M-103・タイプ:第2エレメント・エレメント材質:特殊綿-

                      12,065円

                      ( 13,272円 )
                      1個 あり

                      10日目

                      適合機種:M-105ステンレス(SUS304)4580114131945・適合機種:M-105・タイプ:第1エレメント・エレメント材質:ステンレス(SUS304)-

                      21,375円

                      ( 23,513円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      適合機種:M-110ステンレス(SUS304)4580114131969・適合機種:M-110・タイプ:第1エレメント・エレメント材質:ステンレス(SUS304)-

                      13,680円

                      ( 15,048円 )
                      1個 あり

                      19日目

                      適合機種:M-110特殊綿4580114131976・適合機種:M-110・タイプ:第2エレメント・エレメント材質:特殊綿-

                      45,125円

                      ( 49,638円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      適合機種:M-120ステンレス(SUS304)4580114131983・適合機種:M-120・タイプ:第1エレメント・エレメント材質:ステンレス(SUS304)-

                      22,610円

                      ( 24,871円 )
                      1個 あり

                      10日目

                      適合機種:M-120特殊綿4580114131990・適合機種:M-120・タイプ:第2エレメント・エレメント材質:特殊綿-

                      ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました