(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8393-04
専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用) センヨウエレメント(3IN1マルチ ドライフィルタヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,500円
税込単価
8,250円

3in1マルチ・ドライフィルタ用のエレメントです。【仕様】適合機種:T-103...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    専用エレメント
  • 内容量:
    1個

型番

3-8393-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8393-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8393-04

適合機種:T-105A・T-107A/タイプ:第1エレメント
4580114131600
・適合機種:T-105A・T-107A・タイプ:第1エレメント
1個

1個

7,500( 8,250円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3in1マルチ・ドライフィルタ用のエレメントです。
【仕様】
適合機種:T-103A/タイプ:第1エレメントや適合機種:T-105A・T-107A/タイプ:第2エレメントなど多数ございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)の型番3-8393-04のページです。
型番3-8393-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

    専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

    専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

      圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

      圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

        圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

        圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

          圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)

          圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)

            温度センサー PT1000.60

            温度センサー PT1000.60

              小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

              小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

                KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 400(W) 屋外型

                KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 400(W) 屋外型

                  KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型

                  KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型

                    スマートデジタル定量ポンプDDE

                    スマートデジタル定量ポンプDDE

                      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 21kg

                      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 21kg

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 共立機巧 共立機巧 グルンドフォスポンプ 共立機巧
                        通常価格 7,500円 7,125円 73,552円 70,100円 22,428円 24,482円 9,173円 282,107円 188,208円 63,000円 487,500円
                        通常出荷日 8日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   7日目   4日目~   7日目  
                        商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 自吸式 ドライ式 ドライ式 電動式 ドライ式
                        詳細タイプ 専用エレメント 専用エレメント フィルター フィルター フィルター - - - - - -
                        内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - - -

                        専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-8393-01
                        3-8393-02
                        3-8393-03
                        3-8393-05
                        3-8393-06
                        3-8393-07
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        仕様 JANコード 詳細仕様1 内容量

                        7,500円

                        ( 8,250円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        適合機種:T-103A/タイプ:第1エレメント4580114131563・適合機種:T-103A・タイプ:第1エレメント-

                        7,500円

                        ( 8,250円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        適合機種:T-103A/タイプ:第2エレメント4580114131570・適合機種:T-103A・タイプ:第2エレメント-

                        23,800円

                        ( 26,180円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        適合機種:T-103A/タイプ:オイルミストエレメント4580114131594・適合機種:T-103A・タイプ:オイルミストエレメント-

                        7,500円

                        ( 8,250円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        適合機種:T-105A・T-107A/タイプ:第2エレメント4580114131617・適合機種:T-105A・T-107A・タイプ:第2エレメント-

                        23,800円

                        ( 26,180円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        適合機種:T-105A・T-107A/タイプ:オイルミストエレメント4580114131631・適合機種:T-105A・T-107A・タイプ:オイルミストエレメント-

                        22,900円

                        ( 25,190円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        適合機種:T-110A/タイプ:第1エレメント4580114131648・適合機種:T-110A・タイプ:第1エレメント-

                        ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました