(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73,552円 ~ 241,585円  特別価格 
税込価格
80,907円 ~ 265,744円  特別価格 

【特長】・1台で3台分のフィルタ機能を搭載しています。・圧力損失が少ない省エネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    フィルター
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
接続口径(Rc):3/8
4580114130726
・接続口径(Rc):3/8・最大流量(L/min):750 ※最大流量は0.7Mpa時です。・使用圧力:0.3~0.97MPa・使用温度範囲:5~60℃
・固形粒子除去:0.01μm・2次側油分濃度:0.01mg/m3以下・外寸法:92×101×262mm・重量:1.3kg・※抗菌・除菌仕様ラインナップもございます。お問い合わせください。
1個

1個

73,552円

66,755

( 73,431円 )

8日目

接続口径(Rc):1/2
4580114130764
・接続口径(Rc):1/2・最大流量(L/min):750 ※最大流量は0.7Mpa時です。・使用圧力:0.3~0.97MPa・使用温度範囲:5~60℃
・固形粒子除去:0.01μm・2次側油分濃度:0.01mg/m3以下・外寸法:130×138×316mm・重量:1.7kg・※抗菌・除菌仕様ラインナップもございます。お問い合わせください。
1個

1個

74,100円

69,335

( 76,269円 )

8日目

接続口径(Rc):3/4
4580114130795
・接続口径(Rc):3/4・最大流量(L/min):1500 ※最大流量は0.7Mpa時です。・使用圧力:0.3~0.97MPa・使用温度範囲:5~60℃
・固形粒子除去:0.01μm・2次側油分濃度:0.01mg/m3以下・外寸法:148×168×392mm・重量:3.6kg・※抗菌・除菌仕様ラインナップもございます。お問い合わせください。
1個

1個

241,585円

217,837

( 239,621円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で3台分のフィルタ機能を搭載しています。
・圧力損失が少ない省エネフィルターです。
・構造がシンプルでエレメントの交換が容易です。
・2つの圧力計付でエレメントの交換時期を目視監視できます(T-103A除く)。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

    圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

    圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

      専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

      専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

        圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)

        圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)

          温度センサー PT1000.60

          温度センサー PT1000.60

            専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

            専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

              ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

              ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

                スマートデジタル定量ポンプDDE

                スマートデジタル定量ポンプDDE

                  小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

                  小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

                    高真空型ダイアフラム式真空ポンプ

                    高真空型ダイアフラム式真空ポンプ

                      ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN

                      ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN

                        大型ダイアフラム圧力ポンプ(完全自給式)

                        大型ダイアフラム圧力ポンプ(完全自給式)

                          エアーダンパー

                          エアーダンパー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン タクミナ グルンドフォスポンプ アズワン アズワン ヤマダコーポレーション アズワン ヤマダコーポレーション
                            通常価格 73,552円 70,100円 7,500円 22,428円 24,482円 7,125円 135,953円 63,000円 9,173円 406,494円 218,214円 90,000円 79,858円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   8日目   6日目   1日目~   7日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   11日目   1日目   10日目~  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 電動式 電動式 自吸式 電動式 エア式 自吸式 -
                            詳細タイプ フィルター フィルター 専用エレメント フィルター - 専用エレメント - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - 1個 1台 - 1個 -

                            圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/minのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました