(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8289-03
一眼式遮光メガネ(オーバーグラス) イチガンシキシャコウメガネ(オーバーグラス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,880円
税込単価
3,168円

【特長】・JIST8141に規定する遮光保護具と同等の遮光性能です。・溶接など...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 内容量:
    1個

型番

3-8289-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8289-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8289-03

IR(遮光):3
4955342873804
・IR(遮光):3・重量(g):53・材質:PC(ポリカーボネイト)・サイズ:150×140×55mm・めがね併用可(オーバーグラスタイプ)
1個

1個

2,880( 3,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIST8141に規定する遮光保護具と同等の遮光性能です。
・溶接などの周辺作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)の型番3-8289-03のページです。
型番3-8289-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

    一眼型遮光メガネ アイボ

    一眼型遮光メガネ アイボ

      一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

      一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

        OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

        OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

          一眼式遮光メガネ 727 IR

          一眼式遮光メガネ 727 IR

            UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

            UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

              スワン 遮光ゴーグル YGW-5080M #1.7

              スワン 遮光ゴーグル YGW-5080M #1.7

                遮光メガネ SS-29 IR

                遮光メガネ SS-29 IR

                  遮光メガネ NY-3 IR

                  遮光メガネ NY-3 IR

                    一眼形遮光めがね

                    一眼形遮光めがね

                      OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

                      OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

                        遮光メガネ PC-6 NIKKO

                        遮光メガネ PC-6 NIKKO

                          OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

                          OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

                            メーカー アズワン UVEX 山本光学 OTOS 日本光器製作所 UVEX 山本光学 日本光器製作所 日本光器製作所 山本光学 OTOS 日本光器製作所 OTOS
                            通常価格 2,736円 3,930円 3,379円 3,300円 2,880円 3,443円 1,620円 4,439円 2,811円 1,401円 2,594円 2,729円 2,568円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   3日目~   2日目~   1日目   3日目   3日目   1日目~   4日目   4日目   2日目~  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 取付型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 遮光 遮光 溶接用 溶接用 遮光 - 溶接用 遮光 遮光 遮光 溶接用 遮光 溶接用
                            曇り止め - - - - - - -
                            UVカット - - - - -
                            耐静電性 - - - - - - - - -

                            一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-8289-01
                            3-8289-02
                            3-8289-04
                            3-8289-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード 詳細仕様1 内容量

                            2,736円

                            ( 3,010円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            IR(遮光):1.74955342873606・IR(遮光):1.7・重量(g):53・材質:PC(ポリカーボネイト)・サイズ:150×140×55mm・めがね併用可(オーバーグラスタイプ)-

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            IR(遮光):24955342873705・IR(遮光):2・重量(g):53・材質:PC(ポリカーボネイト)・サイズ:150×140×55mm・めがね併用可(オーバーグラスタイプ)-

                            2,736円

                            ( 3,010円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            IR(遮光):44955342873903・IR(遮光):4・重量(g):53・材質:PC(ポリカーボネイト)・サイズ:150×140×55mm・めがね併用可(オーバーグラスタイプ)-

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            IR(遮光):54955342874009・IR(遮光):5・重量(g):53・材質:PC(ポリカーボネイト)・サイズ:150×140×55mm・めがね併用可(オーバーグラスタイプ)-

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました