(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドセット(クランプ回転式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

スタンドセット(クランプ回転式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,221円 ~ 7,752円
税込価格
6,843円 ~ 8,527円

クランプ部分が回転して任意の角度に固定できます。アーム部はフレキシブルに曲げる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • 間口(mm):
    140
  • 奥行(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    220
  • 材質:
    スタンド:鋳鉄、フレキシブルアーム:鉄、クランプ:亜鉛ダイカスト
  • ベース寸法(mm):
    140×140×75
  • 支柱サイズ(mm):
    200

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
締付範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ2~28

1個

6,221( 6,843円 )

1日目

  • 注文停止中
Φ3~50

1個

7,752( 8,527円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプ部分が回転して任意の角度に固定できます。
アーム部はフレキシブルに曲げることができます。
【仕様】
・スタンド部寸法:140×140×20mm
・アーム部長さ:200mm
・クランプ締め付け範囲(径):(3-9546-01)2~28mm、(3-9546-02)3~50mm
・スタンド材質:鋳鉄
・アーム部材質、仕上げ:鉄、クロームメッキ
・クランプ部材質、仕上げ:亜鉛ダイカスト、クロームメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドセット(クランプ回転式)

スタンドセット(クランプ回転式)

    自在型スタンド

    自在型スタンド

      マルチポジショナブルステージ

      マルチポジショナブルステージ

        ムッフ付クランプ 21573-504(M)・21573-606(L)

        ムッフ付クランプ 21573-504(M)・21573-606(L)

          両開きクランプ 中 黒

          両開きクランプ 中 黒

            ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式

            ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 6,221円 19,945円 2,278円 10,086円 2,072円 9,404円
              通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   25日目   8日目  
              商品タイプ スタンド - - - - ラボジャッキ
              間口(mm) 140 - - - - -
              奥行(mm) 140 - - - - -
              高さ(mm) 220 - - - - -
              材質 スタンド:鋳鉄、フレキシブルアーム:鉄、クランプ:亜鉛ダイカスト - - - - -

              スタンドセット(クランプ回転式)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト