(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッグインボックス用スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッグインボックス用スタンド

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
39,805円 ~ 92,625円  特別価格 
税込価格
43,786円 ~ 101,888円  特別価格 

重たい液状商品の管理に便利です。適応サイズ(mm):265×265・311×3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スタンドのみの販売です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
271
271
388
・サイズ(mm):271×271×388・適応サイズ(mm):265×265・材質:ステンレス(SUS304)・キャスター:Φ50mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
1個

1個

39,805( 43,786円 )

8日目

317
317
388
・サイズ(mm):317×317×388・適応サイズ(mm):311×311・材質:ステンレス(SUS304)・キャスター:Φ50mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
1個

1個

41,420( 45,562円 )

8日目

317
317
907
・サイズ(mm):317×317×907・適応サイズ(mm):311×311・材質:ステンレス(SUS304)・キャスター:Φ50mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
1個

1個

92,625円

86,669

( 95,336円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重たい液状商品の管理に便利です。
適応サイズ(mm):265×265・311×311

(i)ご注意

  • スタンドのみの販売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッグインボックス用スタンド

バッグインボックス用スタンド

    メスシリンダースタンド

    メスシリンダースタンド

      ダンボール用スタンド

      ダンボール用スタンド

        オートラボジャッキ (ハイスピード)

        オートラボジャッキ (ハイスピード)

          万能台座 CL8000-01シリーズ

          万能台座 CL8000-01シリーズ

            馬蹄型スタンド CL8004-03シリーズ

            馬蹄型スタンド CL8004-03シリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 39,805円 14,169円 68,875円 2,130円 36,000円 21,000円
              通常出荷日 8日目   1日目   12日目   1日目   15日目~   15日目  
              商品タイプ スタンド スタンド スタンド - - -
              内容量 1個 1台 1個 - - -

              バッグインボックス用スタンドのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました