(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水槽 1600×800×215mm KHS190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水槽 1600×800×215mm KHS190

通常単価(税別)
35,926円
税込単価
39,519円

【特長】・弾力性に富み、衝撃に強い柔軟なポリエチレン製です。・排水口付きのため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    動物実験用道具
  • 容量(ml):
    約190000
  • 詳細仕様1:
    ・外寸法(mm):1600×800×215・容量(L):約190・材質:PE(ポリエチレン)・重量:9kg
  • 内容量:
    1個

型番

3-8560-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8560-01

1個

1個

35,926( 39,519円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力性に富み、衝撃に強い柔軟なポリエチレン製です。
・排水口付きのため、水の入れ替えが容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水槽 1600×800×215mm KHS190の型番3-8560-01のページです。
型番3-8560-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水槽 1600×800×215mm KHS190

水槽 1600×800×215mm KHS190

    柄付小型プランクトンネット PN

    柄付小型プランクトンネット PN

      インセクトブリーディングディッシュ 310122-100

      インセクトブリーディングディッシュ 310122-100

        メーカー アズワン ケニス ケニス
        通常価格 35,926円 19,771円 24,545円
        通常出荷日 10日目   4日目   11日目  
        商品タイプ 動物実験用道具 - -
        容量(ml) 約190000 - -
        詳細仕様1 ・外寸法(mm):1600×800×215・容量(L):約190・材質:PE(ポリエチレン)・重量:9kg - -
        内容量 1個 - -

        水槽 1600×800×215mm KHS190のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        水槽カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました