(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルティア トール下段引出ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0-5729-37
アルティア トール下段引出ユニット アルティア トールゲダンヒキダシユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,247円
税込単価
135,572円

【特長】・感染管理対策として、ユニット下部には遮蔽板付きソフトクローズ引出しを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 材質:
    スチール
  • 詳細仕様2:
    ・材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂・組み立て式・※本商品にトレーは付属していません。・※トレー収納数は引き出し収納を含みます。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本商品にトレーは付属していません。トレー収納数は引き出し収納を含みます。

型番

0-5729-37 解除

Loading...

製品仕様

外観例

アルティア トール下段引出ユニット 外観例1

 

アルティア トール下段引出ユニット 外観例2

 

商品情報を表示

0-5729-37 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0-5729-37

650×475×1810
4580110265361
・型番:NT-650-BL・幅×奥行×高さ(mm):650×475×1810・トレー収納数:スタンダード深型/9枚・浅型/17枚
1個

1個

123,247( 135,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感染管理対策として、ユニット下部には遮蔽板付きソフトクローズ引出しを採用しています。
・引出しにもアルティアトレーを入れることができます。

(i)ご注意

  • 本商品にトレーは付属していません。トレー収納数は引き出し収納を含みます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルティア トール下段引出ユニットの型番0-5729-37のページです。
型番0-5729-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルティア トール下段引出ユニット

アルティア トール下段引出ユニット

    アルティア トールトレーユニット シャッター付

    アルティア トールトレーユニット シャッター付

      テーブルチェスト

      テーブルチェスト

        ステンレス平棚 FSシリーズ

        ステンレス平棚 FSシリーズ

          アルティア トールトレーユニット

          アルティア トールトレーユニット

            取り回し君 真空ポンプ用カート

            取り回し君 真空ポンプ用カート

              導電トレー CTシリーズ

              導電トレー CTシリーズ

                ステンレスパンチング平棚 FSPシリーズ

                ステンレスパンチング平棚 FSPシリーズ

                  ポールシェルフ Sシリーズ

                  ポールシェルフ Sシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 118,608円 103,224円 1,380円 13,524円 101,679円 41,741円 1,320円 21,561円 25,051円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目~   1日目   5日目~   1日目   7日目   1日目  
                    商品タイプ その他関連用品 その他関連用品 - - その他関連用品 - - - -
                    材質 スチール スチール - - スチール - - - -
                    詳細仕様2 ・材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂・組み立て式・※本商品にトレーは付属していません。・※トレー収納数は引き出し収納を含みます。 - - - ・材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂・組み立て式・※本商品にトレーは付属していません。 - - - -
                    内容量 1個 1個 - - 1個 - - - -

                    アルティア トール下段引出ユニットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0-5729-36
                    0-5729-38
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    外寸法
                    (mm)
                    JANコード 詳細仕様1 内容量

                    119,450円

                    ( 131,395円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    450×700×18104580110265354・型番:NT-450-BL・幅×奥行×高さ(mm):450×700×1810・トレー収納数:スタンダード深型/9枚・浅型/17枚-

                    118,608円

                    ( 130,469円 )
                    1個 -

                    1日目

                    350×475×18104580110265378・型番:NT-350-HL・幅×奥行×高さ(mm):350×475×1810・トレー収納数:ハーフ深型/9枚・浅型/17枚-

                    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました