(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルティア トールトレーユニット シャッター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルティア トールトレーユニット シャッター付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
195,253円
税込単価
214,778円

【特長】・深型・浅型トレー(別売)を組み合わせて使用します。・便利なシャッター...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品にトレーは付属していません。

型番

8-8883-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-8883-11

650×570×1810
4580110265347
・型番:NT-650・幅×奥行×高さ(mm):650×570×1810・最大トレー収納数:深型/8枚・浅型/16枚・材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
・鍵付き・組み立て式・※本商品にトレーは付属していません。・鍵付きシャッターですので、セキュリティ対策として、また衛生的に保管できます。
1個

1個

195,253( 214,778円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深型・浅型トレー(別売)を組み合わせて使用します。
・便利なシャッター付きもラインナップ。

(i)ご注意

  • 本商品にトレーは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルティア トールトレーユニット シャッター付の型番8-8883-11のページです。
型番8-8883-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルティア トールトレーユニット シャッター付

アルティア トールトレーユニット シャッター付

    アルティア トールトレーユニット

    アルティア トールトレーユニット

      テーブルチェスト

      テーブルチェスト

        ピペット掛

        ピペット掛

          マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2

          マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2

            ガロン瓶用積み重ねコンテナー

            ガロン瓶用積み重ねコンテナー

              アルティア トール下段引出ユニット

              アルティア トール下段引出ユニット

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 103,224円 101,679円 1,380円 1,980円 9,880円 10,900円 118,608円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                商品タイプ その他関連用品 その他関連用品 - ピペット立て・収納 マイクロピペット立て・チップ収納 - その他関連用品
                材質 スチール スチール - ステンレス PMMA - スチール
                内容量 1個 1個 - 1個 1個 - 1個

                アルティア トールトレーユニット シャッター付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0-5729-31
                0-5729-33
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外寸法
                (mm)
                JANコード 詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                103,224円

                ( 113,546円 )
                1個 あり

                1日目

                450×700×18104580110265316・型番:NT-450-B・幅×奥行×高さ(mm):450×700×1810・最大トレー収納数:深型/9枚・浅型/18枚・材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂・組み立て式・※本商品にトレーは付属していません。-

                131,000円

                ( 144,100円 )
                1個 あり

                1日目

                650×475×18104580110265330・型番:NT-650-B・幅×奥行×高さ(mm):650×475×1810・最大トレー収納数:深型/9枚・浅型/18枚・材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂・鍵付き・組み立て式・※本商品にトレーは付属していません。-

                収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました