(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,948円
税込単価
5,443円
  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    DS2
  • JANコード:
    4549395702893
  • 詳細仕様1:
    ・型番:9322J+DS2・入数:1箱(10枚入)・使用限度時間:19時間・粒子捕集効率:95.0%以上(平均99.8%)
  • 詳細仕様2:
    ・吸気抵抗:70Pa以下(平均33Pa)・排気抵抗:70Pa以下(平均26Pa)・重量:15.5g以下(平均13.2g)・国家検定番号:TM664号・区分:DS2
  • 内容量:
    1箱(10枚)

型番

9-4001-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-4001-22

1箱(10枚)

1パック

10個入り

4,948( 5,443円 )

1日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2の型番9-4001-22のページです。
型番9-4001-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

    マスク(防じん)

    マスク(防じん)

      防毒マスク(低濃度用0.1%以下)吸収缶1個仕様 GM166

      防毒マスク(低濃度用0.1%以下)吸収缶1個仕様 GM166

        防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式

        防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式

          使い捨て式防じんマスク"8812J"

          使い捨て式防じんマスク"8812J"

            使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚

            使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚

              ファン付き補助形マスク LS-880シリーズ

              ファン付き補助形マスク LS-880シリーズ

                メーカー アズワン ユニット アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 4,948円 9,735円 27,814円 2,399円 3,429円 9,878円 26,989円
                通常出荷日 1日目   6日目   19日目   1日目   1日目   6日目   8日目~  
                商品タイプ マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                商品用途 使い捨て防じん - - 使い捨て防じん - 使い捨て防じん 使い捨て防じん
                規格 DS2 - - DS2 DS1 - RL2
                JANコード 4549395702893 - - - - - -
                詳細仕様1 ・型番:9322J+DS2・入数:1箱(10枚入)・使用限度時間:19時間・粒子捕集効率:95.0%以上(平均99.8%) - - - - - -

                使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                マスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました