(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じん・防毒両検定マスク TWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-475-01
防じん・防毒両検定マスク TWシリーズ ボウジン/ボウドクリョウケンテイマスク

通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 材質:
    面体材質:シリコンゴム
  • 詳細仕様2:
    ・防じんマスク国家検定番号:T2フィルタ取付時/第TM680号、X2フィルタ取付時/第TM640号、X3フィルタ取付時/第TM641号・防毒マスク国家検定番号:第TN494号・※フィルタおよび吸収缶は付属していません。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • フィルタおよび吸収缶は付属していません。

型番

3-475-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-475-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-475-01

フィルタおよび吸収・付属なし・サイズ:S
4959382120898
・サイズ:S・面体材質:シリコンゴム・重量:140g以下
1個

1個

2,980( 3,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
・コンパクトな設計で溶接面や保護めがねも併用できます。

(i)ご注意

  • フィルタおよび吸収缶は付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防毒両検定マスク TWシリーズの型番3-475-01のページです。
型番3-475-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じん・防毒両検定マスク TWシリーズ

防じん・防毒両検定マスク TWシリーズ

    防塵マスク DR185L4N-1

    防塵マスク DR185L4N-1

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 2,980円 19,814円
      通常出荷日 1日目   10日目  
      商品タイプ マスク本体 マスク本体
      商品用途 防毒 取替式防じん
      材質 面体材質:シリコンゴム 面体/スチレン系エラストマー
      詳細仕様2 ・防じんマスク国家検定番号:T2フィルタ取付時/第TM680号、X2フィルタ取付時/第TM640号、X3フィルタ取付時/第TM641号・防毒マスク国家検定番号:第TN494号・※フィルタおよび吸収缶は付属していません。 -
      内容量 1個 1個

      防じん・防毒両検定マスク TWシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-475-02
      3-475-03
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      仕様 JANコード 詳細仕様1 内容量

      2,980円

      ( 3,278円 )
      1個 -

      1日目

      フィルタおよび吸収・付属なし・サイズ:M4959382120904・サイズ:M・面体材質:シリコンゴム・重量:140g以下-

      2,980円

      ( 3,278円 )
      1個 -

      1日目

      フィルタおよび吸収・付属なし・サイズ:L4959382120911・サイズ:L・面体材質:シリコンゴム・重量:140g以下-

      取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました