(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト(UV-LED)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-6865-01
ブラックライト(UV-LED) ブラックライト(UV-LED)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

可視光をほとんど放射せずに、蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。

詳細情報を確認する

型番

8-6865-01 解除

Loading...

製品仕様

外観例

ブラックライト(UV-LED) 外観例1

 

ブラックライト(UV-LED) 外観例2

 

ブラックライト(UV-LED) 外観例3

 

 
商品情報を表示

8-6865-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-6865-01

サイズ(mm):φ14×133
4582107443080
・型番:PW-UV141P-01・サイズ(mm):φ14×133・1灯・光源:日亜化学工業製 紫外線LED(UV-LED)
・本体材質:アルミニウム・電源:単4乾電池×1本(別売)・紫外線波長:375nm
1個

3個

1,090( 1,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

可視光をほとんど放射せずに、蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト(UV-LED)の型番8-6865-01のページです。
型番8-6865-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックライト(UV-LED)

ブラックライト(UV-LED)

    人工太陽照明灯

    人工太陽照明灯

      ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

        LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

        LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

          ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

          ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

            超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

            超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

              ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

              ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

                人工太陽照明灯 500Wシリーズ

                人工太陽照明灯 500Wシリーズ

                  ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

                  ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

                    LED照明灯 EA815LEシリーズ

                    LED照明灯 EA815LEシリーズ

                      メーカー アズワン アズワン コンテック(ライト) アズワン コンテック(ライト) 日動工業 コンテック(ライト) アズワン コンテック(ライト) エスコ
                      通常価格 1,090円 254,800円 41,569円 23,416円 29,892円 5,890円 24,287円 760,000円 1,184円 4,120円
                      通常出荷日 1日目   12日目~   5日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   5日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ ブラックライト その他 ブラックライト - ブラックライト 多目的ライト ブラックライト 多目的ライト ブラックライト 多目的ライト
                      使用電球 LED - LED - LED LED LED - LED LED
                      電源 乾電池式 交流(50/60Hz共用) 乾電池式 - 乾電池式 その他 乾電池式 - 乾電池式 交流(50/60Hz共用)
                      内容量 1個 1個 - - - - - 1個 - -

                      ブラックライト(UV-LED)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      8-6865-02
                      8-6865-03
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      仕様 JANコード 詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                      2,620円

                      ( 2,882円 )
                      3個 あり

                      1日目

                      サイズ(mm):φ40×1294582107443103・型番:PW-UV343H-02・サイズ(mm):φ40×129・3灯・光源:日亜化学工業製 紫外線LED(UV-LED)・本体材質:アルミニウム・電源:単4乾電池×3本(別売)・紫外線波長:375nm-

                      5,490円

                      ( 6,039円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      サイズ(mm):φ31×934582107443189・型番:PW-UV943H-04・サイズ(mm):φ31×93・9灯・光源:日亜化学工業製 紫外線LED(UV-LED)・本体材質:アルミニウム・電源:単4乾電池×3本(別売)・紫外線波長:375nm-

                      多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました