(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒鉛粉末

黒鉛粉末

通常価格(税別)
10,554円 ~ 12,663円
税込価格
11,609円 ~ 13,929円

【特長】・各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
・容量(g):500
・材質:人造黒鉛粉
・灰分:0.1%以下
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
32~42μm、500g
・平均粒子径(μm):32~42・容量(g):500・材質:人造黒鉛粉
・灰分:0.1%以下・※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。・※平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。
1個

1個

10,554( 11,609円 )

-

5~11μm、500g
・平均粒子径(μm):5~11・容量(g):500・材質:人造黒鉛粉
・灰分:0.1%以下・※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。・※平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。
1個

1個

12,663( 13,929円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。
・摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。

(i)ご注意

  • 平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒鉛粉末

黒鉛粉末

    導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

    導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

      溶解用金属材料(Gd)

      溶解用金属材料(Gd)

        溶解用金属材料(Ni)

        溶解用金属材料(Ni)

          導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

          導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

            溶解用金属材料(Fe)

            溶解用金属材料(Fe)

              溶解用金属材料(Ag)

              溶解用金属材料(Ag)

                黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

                黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

                  溶解用金属材料(Ti)

                  溶解用金属材料(Ti)

                    PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                    PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 10,554円 15,200円 31,224円 9,006円 243,308円 23,441円 12,608円 8,445円 23,416円 6,194円
                      通常出荷日 1日目   10日目~   12日目   8日目~   10日目   12日目   10日目~   1日目~   12日目~   10日目~  
                      商品タイプ 素材 素材 素材 - 素材 - - - - -
                      材質 【金属】鉛 【樹脂】PEEK 【その他】その他 - 【樹脂】PEEK - - 【金属】鉛 - -
                      詳細タイプ 黒鉛粉末 丸棒 溶解用金属材料 - 導電性PEEK樹脂(板) - - - - -
                      内容量 1個 - 1セット 1セット - 1セット 1セット 1個 1セット -

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました