(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型精細ポリプロピレンメッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸型精細ポリプロピレンメッシュ【10~50個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,475円 ~ 32,110円  特別価格 
税込価格
21,423円 ~ 35,321円  特別価格 

【特長】・商品タイプ:メッシュ・材質:PP(ポリプロピレン)・サイズ:Φ100...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
仕様
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.47
目開き:50μm
・目開き(μm):50・厚さ(μm):470・通気度125Pa(mL/cm2/sec):27
・入数:1袋(10枚入)・材質:PP(ポリプロピレン)・サイズ:Φ100mm
1袋(10枚)

1パック

10個入り

19,855( 21,841円 )

19日目

0.3
目開き:75μm
・目開き(μm):75・厚さ(μm):300・通気度125Pa(mL/cm2/sec):60
・入数:1袋(10枚入)・材質:PP(ポリプロピレン)・サイズ:Φ100mm
1袋(10枚)

1パック

10個入り

19,475( 21,423円 )

15日目

0.39
目開き:10μm
・目開き(μm):10・厚さ(μm):390・通気度125Pa(mL/cm2/sec):5
・入数:1袋(50枚入)・材質:PP(ポリプロピレン)・サイズ:Φ100mm
1袋(50枚)

1パック

50個入り

32,110円

29,823

( 32,805円 )

15日目

0.3
目開き:75μm
・目開き(μm):75・厚さ(μm):300・通気度125Pa(mL/cm2/sec):60
・入数:1袋(50枚入)・材質:PP(ポリプロピレン)・サイズ:Φ100mm
1袋(50枚)

1パック

50個入り

29,640円

28,315

( 31,147円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品タイプ:メッシュ
・材質:PP(ポリプロピレン)
・サイズ:Φ100mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型精細ポリプロピレンメッシュ

丸型精細ポリプロピレンメッシュ

    ポリプロピレンメッシュ 3-2518シリーズ

    ポリプロピレンメッシュ 3-2518シリーズ

      精細ポリプロピレンメッシュ

      精細ポリプロピレンメッシュ

        丸型ステンレスメッシュ

        丸型ステンレスメッシュ

          高密度ポリエチレンネット

          高密度ポリエチレンネット

            ポリプロピレン丸棒 200φ×1000L

            ポリプロピレン丸棒 200φ×1000L

              ナイロンメッシュ PAシリーズ

              ナイロンメッシュ PAシリーズ

                ETFEメッシュ

                ETFEメッシュ

                  金属製メッシュ タングステン

                  金属製メッシュ タングステン

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 19,475円 10,896円 15,190円 14,820円 6,044円 68,049円 8,578円 21,434円 39,681円
                    通常出荷日 15日目~   12日目~   12日目   17日目   12日目   10日目   10日目~   12日目   7日目  
                    商品タイプ シート 素材 素材 シート - - - 素材 素材
                    材質 【樹脂】PP(ポリプロピレン) 【樹脂】PP(ポリプロピレン) 【樹脂】PP(ポリプロピレン) 【金属】ステンレス - - - 【その他】その他 【その他】その他
                    幅(mm) 100 - - 100 - - - 1020 100
                    長さ(mm) 100 - 1000 100 - - - 1000 100
                    詳細タイプ メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ - - - メッシュ 金属製メッシュ

                    丸型精細ポリプロピレンメッシュのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました