(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8522-01
丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)【10~50個入り】 マルガタフッソジュシメッシュ(PFA)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,455円 26,499円
税込単価
30,201円 29,149円

【特長】・商品タイプ:メッシュ・材質:PFA(ふっ素樹脂)・サイズ:Φ100m...

詳細情報を確認する

型番

3-8522-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8522-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
仕様
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8522-01

0.035
メッシュ数:150
・メッシュ数:150・線径(μm):35・目開き(μm):134
・開口率(%):62.8・入数:1袋(10枚入)・材質:PFA(ふっ素樹脂)・サイズ:Φ100mm
1袋(10枚)

1パック

10個入り

27,455円

26,499

( 29,149円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品タイプ:メッシュ
・材質:PFA(ふっ素樹脂)
・サイズ:Φ100mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)の型番3-8522-01のページです。
型番3-8522-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)

丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)

    塩化ビニール丸棒 直径:30mm 長さ:2m

    塩化ビニール丸棒 直径:30mm 長さ:2m

      ETFEメッシュ

      ETFEメッシュ

        丸型ステンレスメッシュ

        丸型ステンレスメッシュ

          PTFEロッド F-8042シリーズ

          PTFEロッド F-8042シリーズ

            塩化ビニ-ル丸棒25φ 2m

            塩化ビニ-ル丸棒25φ 2m

              メーカー アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン コクゴ
              通常価格 26,220円 6,060円 21,434円 14,820円 36,100円 3,035円
              通常出荷日 15日目   3日目   12日目   17日目   10日目~   5日目  
              商品タイプ シート 素材 素材 シート - -
              材質 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】塩化ビニール 【その他】その他 【金属】ステンレス - -
              幅(mm) 100 30 1020 100 - -
              長さ(mm) 100 2000 1000 100 - -
              詳細タイプ メッシュ - メッシュ メッシュ - -

              丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-8522-02
              3-8522-03
              3-8522-04
              3-8522-05
              3-8522-06
              3-8522-07
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              厚さ
              (mm)
              仕様 詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

              27,265円

              ( 29,992円 )

              10個入り

              1パック あり

              15日目

              0.11メッシュ数:100・メッシュ数:100・線径(μm):110・目開き(μm):144・開口率(%):31.4・入数:1袋(10枚入)・材質:PFA(ふっ素樹脂)・サイズ:Φ100mm1袋(10枚)

              27,075円

              ( 29,783円 )

              10個入り

              1パック あり

              15日目

              0.08メッシュ数:100・メッシュ数:100・線径(μm):80・目開き(μm):174・開口率(%):46.9・入数:1袋(10枚入)・材質:PFA(ふっ素樹脂)・サイズ:Φ100mm1袋(10枚)

              26,885円

              ( 29,574円 )

              10個入り

              1パック あり

              15日目

              0.05メッシュ数:100・メッシュ数:100・線径(μm):50・目開き(μm):204・開口率(%):64・入数:1袋(10枚入)・材質:PFA(ふっ素樹脂)・サイズ:Φ100mm1袋(10枚)

              26,600円

              ( 29,260円 )

              10個入り

              1パック あり

              15日目

              0.08メッシュ数:80・メッシュ数:80・線径(μm):80・目開き(μm):238・開口率(%):56・入数:1袋(10枚入)・材質:PFA(ふっ素樹脂)・サイズ:Φ100mm1袋(10枚)

              26,410円

              ( 29,051円 )

              10個入り

              1パック あり

              15日目

              0.11メッシュ数:60・メッシュ数:60・線径(μm):110・目開き(μm):313・開口率(%):54.5・入数:1袋(10枚入)・材質:PFA(ふっ素樹脂)・サイズ:Φ100mm1袋(10枚)

              26,220円

              ( 28,842円 )

              10個入り

              1パック あり

              15日目

              0.25メッシュ数:25・メッシュ数:25・線径(μm):250・目開き(μm):766・開口率(%):57・入数:1袋(10枚入)・材質:PFA(ふっ素樹脂)・サイズ:Φ100mm1袋(10枚)

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました