(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボネイトフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8901-01
ポリカーボネイトフィルム【1~10個入り】 ポリカーボネイトフィルム

通常単価(税別)
7,296円
税込単価
8,026円

【商品仕様】・フィルム・材質:ポリカーボネイト・サイズ:1000×1000mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-8901-01 解除

Loading...

仕様

  • 型番:3-8901-01
  • 厚み(μm):100
  • サイズ:A4(210×297mm)
  • 入数:1袋(10枚入)
  • 材質:ポリカーボネイト

 

  • 型番:3-8901-02
  • 厚み(μm):200
  • サイズ:A4(210×297mm)
  • 入数:1袋(10枚入)
  • 材質:ポリカーボネイト

 

  • 型番:3-8902-01
  • 厚み(μm):100
  • サイズ:1000×1000mm
  • 入数:1枚
  • 材質:ポリカーボネイト

 

  • 型番:3-8902-02
  • 厚み(μm):200
  • サイズ:1000×1000mm
  • 入数:1枚
  • 材質:ポリカーボネイト

 

  • 型番:3-8902-03
  • 厚み(μm):300
  • サイズ:1000×1000mm
  • 入数:1枚
  • 材質:ポリカーボネイト
商品情報を表示

3-8901-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8901-01

210
297
0.1
・厚み(μm):100・サイズ:A4(210×297mm)・入数:1袋(10枚入)・材質:ポリカーボネイト
1袋(10枚)

1パック

10個入り

7,296( 8,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フィルム
・材質:ポリカーボネイト
・サイズ:1000×1000mm/A4(210×297mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネイトフィルムの型番3-8901-01のページです。
型番3-8901-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカーボネイトフィルム

ポリカーボネイトフィルム

    PPSフィルム

    PPSフィルム

      ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

      ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

        ふっ素樹脂フィルム(FEP)

        ふっ素樹脂フィルム(FEP)

          PETセパレータフィルム(非シリコン系)

          PETセパレータフィルム(非シリコン系)

            マグネタックテープ

            マグネタックテープ

              アラミドペーパー (ノーメックス(R))

              アラミドペーパー (ノーメックス(R))

                ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)

                ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)

                  ルミラー(R)フィルム H10

                  ルミラー(R)フィルム H10

                    ふっ素樹脂フィルム(PFA)

                    ふっ素樹脂フィルム(PFA)

                      高密度ポリエチレンネット

                      高密度ポリエチレンネット

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 6,156円 6,156円 13,300円 3,130円 15,200円 14,346円 28,433円 5,340円 7,486円 4,800円 6,044円
                        通常出荷日 1日目~   7日目~   1日目   1日目~   8日目   12日目   7日目~   1日目~   7日目~   1日目~   12日目  
                        商品タイプ シート シート - シート - テープ - シート シート - -
                        材質 【樹脂】PC(ポリカーボネート) 【樹脂】PPS樹脂 - 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】PET - - 【樹脂】PET 【樹脂】PET - -
                        詳細タイプ フィルム フィルム - フィルム - マグネタックテープ - - - - -

                        ポリカーボネイトフィルムのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-8901-02
                        3-8902-01
                        3-8902-02
                        3-8902-03
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (mm)
                        長さ
                        (mm)
                        厚さ
                        (mm)
                        詳細仕様1 内容量

                        7,989円

                        ( 8,788円 )

                        10個入り

                        1パック -

                        1日目

                        2102970.2・厚み(μm):200・サイズ:A4(210×297mm)・入数:1袋(10枚入)・材質:ポリカーボネイト1袋(10枚)

                        6,156円

                        ( 6,772円 )
                        1個 -

                        10日目

                        100010000.1・厚み(μm):100・サイズ:1000×1000mm・入数:1枚・材質:ポリカーボネイト1枚

                        6,849円

                        ( 7,534円 )
                        1個 -

                        12日目

                        100010000.2・厚み(μm):200・サイズ:1000×1000mm・入数:1枚・材質:ポリカーボネイト1枚

                        7,989円

                        ( 8,788円 )
                        1個 -

                        7日目

                        100010000.3・厚み(μm):300・サイズ:1000×1000mm・入数:1枚・材質:ポリカーボネイト1枚

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました