(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超透明シリコーンゴムフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9207-06
超透明シリコーンゴムフィルム チョウトウメイシリコーンゴムフィルム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,480円
税込単価
19,228円

【特長】・曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状...

詳細情報を確認する

型番

3-9207-06 解除

Loading...

製品仕様

外観例

超透明シリコーンゴムフィルム 外観例

 

商品情報を表示

3-9207-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9207-06

0.2
・サイズ(mm):300×300×0.2t・材質:シリコンゴム
1枚

1個

17,480( 19,228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超透明シリコーンゴムフィルムの型番3-9207-06のページです。
型番3-9207-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超透明シリコーンゴムフィルム

超透明シリコーンゴムフィルム

    超透明シリコーンゴムシート

    超透明シリコーンゴムシート

      金属箔

      金属箔

        溶解用金属材料(Ni)

        溶解用金属材料(Ni)

          溶解用金属材料(Sc)

          溶解用金属材料(Sc)

            黒鉛粉末

            黒鉛粉末

              溶解用金属材料(Gd)

              溶解用金属材料(Gd)

                溶解用金属材料(Tm)

                溶解用金属材料(Tm)

                  溶解用金属材料(Fe)

                  溶解用金属材料(Fe)

                    溶解用金属材料(Sr)

                    溶解用金属材料(Sr)

                      溶解用金属材料(Yb)

                      溶解用金属材料(Yb)

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 15,580円 24,320円 4,441円 9,006円 33,052円 10,554円 31,224円 58,817円 23,441円 49,000円 19,543円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   8日目~   12日目   1日目   12日目   19日目   12日目   12日目   12日目  
                        商品タイプ シート シート シート - - 素材 素材 素材 - 素材 -
                        材質 【ゴム】シリコン 【ゴム】シリコン - - - 【金属】鉛 【その他】その他 【その他】その他 - 【その他】その他 -
                        幅(mm) 300 210 - - 3~6 - 3~4 3~4 φ2~5 3~6 3~4
                        長さ(mm) 300 297 - - - - - - - - -
                        詳細タイプ フィルム - - - - 黒鉛粉末 溶解用金属材料 溶解用金属材料 - 溶解用金属材料 -

                        超透明シリコーンゴムフィルムのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-9207-05
                        3-9207-07
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        厚さ
                        (mm)
                        詳細仕様1 内容量

                        15,580円

                        ( 17,138円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        0.1・サイズ(mm):300×300×0.1t・材質:シリコンゴム-

                        19,000円

                        ( 20,900円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        0.3・サイズ(mm):300×300×0.3t・材質:シリコンゴム-

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました