(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒鉛管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8532-05
黒鉛管 コクエンカン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,200円 ~ 53,200円
税込価格
16,720円 ~ 58,520円

【特長】・冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。・高い熱伝導...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【金属】鉛
  • 厚さ(mm):
    5
  • 詳細タイプ:
    黒鉛管
  • 詳細仕様2:
    ・耐熱温度:2000℃(不活性雰囲気時)・※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。・※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。

型番

3-8532-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-8532-05

60
100
・外径×内径×長さ(mm):Φ60×Φ55×100・材質:黒鉛(CIP材)・かさ比重:1.7~2.0Mg/m3
1本

1個

34,200( 37,620円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
・高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。

(i)ご注意

  • かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒鉛管

黒鉛管

    黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

    黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

      黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

      黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

        モリブデン線 Mo-φ0シリーズ

        モリブデン線 Mo-φ0シリーズ

          銅メッシュ

          銅メッシュ

            窒化アルミニウム板 SHTシリーズ

            窒化アルミニウム板 SHTシリーズ

              コーテッドガラスクロス 1000mm×30m×0.3mm

              コーテッドガラスクロス 1000mm×30m×0.3mm

                SSA-S保護管(アルミナ)

                SSA-S保護管(アルミナ)

                  炭化珪素板 SiCシリーズ

                  炭化珪素板 SiCシリーズ

                    PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                    PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                      アルミナ保護管 JIS PT-0相当

                      アルミナ保護管 JIS PT-0相当

                        HB保護管(ムライト)

                        HB保護管(ムライト)

                          熱電対素線 3-3117-01~03

                          熱電対素線 3-3117-01~03

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 15,200円 8,445円 6,670円 3,503円 20,984円 35,625円 55,536円 13,870円 20,721円 30,711円 4,569円 14,773円 8,063円
                            通常出荷日 19日目   1日目~   1日目~   5日目   12日目   1日目   8日目   8日目~   1日目   10日目~   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 素材 - - 素材 素材 素材 シート 素材 シート 素材 素材 その他 -
                            材質 【金属】鉛 【金属】鉛 【金属】鉛 【金属】モリブテン 【金属】銅 【金属】アルミ - 【その他】その他 【その他】その他 【その他】その他 - 【その他】その他 -
                            厚さ(mm) 5 - - - - - 0.3 - - - - - -
                            詳細タイプ 黒鉛管 - - モリブデン線 メッシュ 窒化アルミニウム板 コーテッドガラスクロス - 角板 PBT樹脂板 - - -
                            詳細仕様2 ・耐熱温度:2000℃(不活性雰囲気時)・※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。・※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。 - - - - - - - - - - - -

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました