(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)

型番:3-9507-03
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付) ネオプレンスポンジカドヒモ(カタメンテープツキ)

通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【材質】・商品タイプ:スポンジ角棒・材質:ネオプレン

詳細情報を確認する

型番

3-9507-03 解除

Loading...

3-9507-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9507-03

20
100000
10
・サイズ(mm):W20×t10・定尺(m):100・※販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
1m

1個

940( 1,034円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・商品タイプ:スポンジ角棒
・材質:ネオプレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)の型番3-9507-03のページです。
型番3-9507-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)

ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)

    ゴムシート板材(天然ゴム)

    ゴムシート板材(天然ゴム)

      フッ素ゴム角紐 9mm角 カット

      フッ素ゴム角紐 9mm角 カット

        フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻

        フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻

          メーカー アズワン アズワン コクゴ コクゴ
          通常価格 540円 2,650円 6,532円 281,300円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   7日目  
          商品タイプ 素材 - - -
          材質 【ゴム】クロロプレンゴム 【ゴム】天然ゴム - -
          詳細タイプ スポンジ角紐 - - -
          内容量 1m 1枚 - -

          ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-9492-01
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          (mm)
          長さ
          (mm)
          厚さ
          (mm)
          詳細仕様1 内容量

          540円

          ( 594円 )
          1個 -

          1日目

          102000003・サイズ(mm):W10×t3・定尺(m):200・※販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。-

          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました