(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングケース(HSK用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSK63-6
ツーリングケース(HSK用) ツーリングケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,936円
税込単価
15,330円

【特長】・ツーリング交換時の、機械への脱着が容易で移動も可能です。・脱着可能な...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • ツーリングは別売です。

型番

HSK63-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSK63-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
収納ホルダ数
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK63-6

514
149
213
114-6107
HSK63A BT(NT)40兼用 6個
4989999889642
3000.0

1個

13,936( 15,330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーリング交換時の、機械への脱着が容易で移動も可能です。
・脱着可能なBT対応のロック機構付です。

(i)ご注意

  • ツーリングは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングケース(HSK用)の型番HSK63-6のページです。
型番HSK63-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングケース(HSK用)

ツーリングケース(HSK用)

    ツーリングフレーム HSK63

    ツーリングフレーム HSK63

      ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

      ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

        ツーリングフレーム HSK100

        ツーリングフレーム HSK100

          ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

          ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

            ツーリングラック VTL型 (HSK100用)

            ツーリングラック VTL型 (HSK100用)

              ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

              ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                ツーリングラック VTL型 (BT・NT40用、セーフティロック付)

                ツーリングラック VTL型 (BT・NT40用、セーフティロック付)

                  ツーリングケース(BT・NT兼用)

                  ツーリングケース(BT・NT兼用)

                    ツーリング収納ボックス

                    ツーリング収納ボックス

                      ツーリングラック W1030・8段タイプ

                      ツーリングラック W1030・8段タイプ

                        ツーリングラック W670・4段タイプ

                        ツーリングラック W670・4段タイプ

                          ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

                          ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 6,536円 6,947円 39,292円 8,099円 47,497円 50,647円 48,868円 36,647円 7,191円 8,117円 116,279円 47,154円 47,109円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   1日目   3日目   3日目   3日目   8日目~  
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - - - - - -

                            ツーリングケース(HSK用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSK100-2
                            HSK100-4
                            HSK63-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード 収納ホルダ数 JANコード 質量(g)

                            6,536円

                            ( 7,190円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            292149216114-6103HSK100A BT(NT)50兼用 2個49899998896592000.0

                            12,070円

                            ( 13,277円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            399249216114-6104HSK100A BT(NT)50兼用 4個49899998896664000.0

                            7,652円

                            ( 8,417円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            265149213114-6105HSK63A BT(NT)40兼用 3個49899998896352000.0

                            ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました