(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VTLW-D65
ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付) ツーリングワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,273円
税込単価
90,500円

【特長】・フレームの角度を2段階で調整することができます・脱着可能なBT対応の...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 均等積載量(kg/段):
    80

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

VTLW-D65 解除

Loading...

 
カタログを表示

VTLW-D65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
収納ホルダ数
JANコード
質量(g)
キャスター径(mm)
均等積載量(kg/台)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VTLW-D65

680
585
1435
114-6137
HSK100A BT(NT)50兼用 30個収納
4989999889468
38000.0
100
320
6

1個

82,273( 90,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの角度を2段階で調整することができます
・脱着可能なBT対応のロック機構付です

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)の型番VTLW-D65のページです。
型番VTLW-D65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

    ツーリングラック VTL型 (HSK100用)

    ツーリングラック VTL型 (HSK100用)

      ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

      ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

        ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

        ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

          ツーリングフレーム HSK100

          ツーリングフレーム HSK100

            ツーリングフレーム HSK63

            ツーリングフレーム HSK63

              ツーリングケース(HSK用)

              ツーリングケース(HSK用)

                ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

                ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

                  ツーリングラック VTL型 (BT30用)

                  ツーリングラック VTL型 (BT30用)

                    ツーリングラック VTL型 (BT・NT40用、セーフティロック付)

                    ツーリングラック VTL型 (BT・NT40用、セーフティロック付)

                      ツーリング収納ボックス

                      ツーリング収納ボックス

                        ツーリングラック W1030・8段タイプ

                        ツーリングラック W1030・8段タイプ

                          ツーリングラック W670・4段タイプ

                          ツーリングラック W670・4段タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 48,868円 50,647円 47,497円 39,292円 8,099円 6,947円 6,536円 47,109円 36,541円 36,647円 8,117円 116,279円 47,154円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   8日目~   8日目~   3日目   3日目   3日目  
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - - - - - -
                            均等積載量(kg/段) 80 80 80 80 - - - - - - - - -

                            ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VTLW-D35
                            VTLW-D45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード 収納ホルダ数 JANコード 質量(g) キャスター径(mm) 均等積載量(kg/台) 段数(段)

                            48,868円

                            ( 53,755円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            680485805114-6130HSK100A BT(NT)50兼用 15個収納498999988940626000.01003203

                            57,557円

                            ( 63,313円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            6804851015114-6133HSK100A BT(NT)50兼用 20個収納498999988942029000.01003204

                            ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました