(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬実験台 SUS304 ケムサーフ天板作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKW3-1575
耐薬実験台 SUS304 ケムサーフ天板作業台 SUS304 ケムサーフテンバンサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
213,998円
税込単価
235,398円

【特長】・クリーン度を求められる研究室などに最適です。・耐薬性のケムサーフが天...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等積載量(kg/台):
    300
  • 天板色:
  • 材質1:
    天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)
  • 材質2:
    本体:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

SKW3-1575 解除

Loading...

 
カタログを表示

SKW3-1575 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板(mm)間口×奥行×厚み(mm)
トラスココード
本体色
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKW3-1575

1500×750×800
116-2936
-
4989999919370
42500.0

1個

213,998( 235,398円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン度を求められる研究室などに最適です。
・耐薬性のケムサーフが天板なので、実験室などに最適です。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬実験台 SUS304 ケムサーフ天板作業台の型番SKW3-1575のページです。
型番SKW3-1575に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐薬実験台 SUS304 ケムサーフ天板作業台

耐薬実験台 SUS304 ケムサーフ天板作業台

    ワークテーブル 折りタタミタイプ 塩ビシート天板 STRシリーズ

    ワークテーブル 折りタタミタイプ 塩ビシート天板 STRシリーズ

      ステンレスー槽流し台(SUS430) S1SNシリーズ

      ステンレスー槽流し台(SUS430) S1SNシリーズ

        流し台1槽

        流し台1槽

          ステンレスー槽流し台 SUS430

          ステンレスー槽流し台 SUS430

            ABC-9090 ステンレス作業台

            ABC-9090 ステンレス作業台

              メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン サンウェーブ シンコー
              通常価格 168,538円 40,824円 54,342円 100,412円 48,125円 47,430円
              通常出荷日 4日目   9日目   7日目~   1日目~   15日目~   8日目  
              商品タイプ 作業台 作業台 流し台 流し台 流し台 -
              キャスター - -
              均等積載量(kg/台) 300 - - - - -
              天板色 - - - - -
              材質1 天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) - - - - -

              耐薬実験台 SUS304 ケムサーフ天板作業台のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SKW3-1260
              SKW3-1275
              SKW3-1560
              SKW3-1860
              SKW3-1875
              SKW3-2060
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              天板(mm)間口×奥行×厚み
              (mm)
              トラスココード 本体色 JANコード 質量(g)

              179,962円

              ( 197,958円 )
              1個 あり

              4日目

              1200×600×800116-2932ステンレス498999991934927200.0

              182,952円

              ( 201,247円 )
              1個 あり

              4日目

              1200×750×800116-2933ステンレス498999991935634000.0

              211,445円

              ( 232,590円 )
              1個 あり

              4日目

              1500×600×800116-2935-498999991936334000.0

              221,760円

              ( 243,936円 )
              1個 あり

              4日目

              1800×600×800116-2937-498999991938740800.0

              232,848円

              ( 256,133円 )
              1個 あり

              4日目

              1800×750×800116-2938-498999991939451000.0

              277,200円

              ( 304,920円 )
              1個 あり

              4日目

              2000×600×800116-2939-498999991940045400.0

              中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました