(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,157円 ~ 60,090円  特別価格 
税込価格
38,673円 ~ 66,099円  特別価格 

【特長】・開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です・メッシュ構造で強度通気性に...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    スチール
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 線径(mm):
    6
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:三価クロムメッキ
  • ゲート:
    半開

(i)ご注意

  • 段積みはできません。
  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
JANコード
トラスココード
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
網ピッチ(mm)
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
4989999956788
116-3667
1000×800×850
950×760×700
50×50
869×580
59000.0

1個

39,338( 43,272円 )

4日目

1200
4989999956795
116-3668
1200×1000×890
1150×950×740
50×50
1079×757
80700.0

1個

54,198円

42,155

( 46,371円 )

4日目

1000
4989999956801
116-3669
1000×800×850
950×760×700
50×100
869×580
51200.0

1個

35,157円

28,955

( 31,851円 )

4日目

1000
4989999956818
116-3670
1200×1000×890
1150×950×740
50×100
1073×757
68200.0

1個

45,110円

37,148

( 40,863円 )

4日目

2000
4989999956825
116-3672
1200×1000×895
1150×950×740
50×50
1030×752
87700.0

1個

60,090円

46,738

( 51,412円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です
・メッシュ構造で強度通気性に優れています
・折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます
・汎用的に普及しているサイズです
・南京錠などの取付が可能です
【用途】
・各種工場、作業現場に
・内容物の飛散防止・盗難防止に

(i)ご注意

  • 段積みはできません。
  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

    ネットパレット (粉体塗装タイプ)

    ネットパレット (粉体塗装タイプ)

      ボックスパレット【段積みブラケット付】

      ボックスパレット【段積みブラケット付】

        ボックスパレット 1012A・1012S・609

        ボックスパレット 1012A・1012S・609

          ボックスパレット(キャスター付)

          ボックスパレット(キャスター付)

            123 吊上げ式かご型パレット

            123 吊上げ式かご型パレット

              123 かご型パレット

              123 かご型パレット

                メッシュパレット コイルタイプ SC

                メッシュパレット コイルタイプ SC

                  ボックスパレットゴム車輪付き

                  ボックスパレットゴム車輪付き

                    TLコンパレッター

                    TLコンパレッター

                      メッシュパレット

                      メッシュパレット

                        サンキンパレット ニューマルチタイプ

                        サンキンパレット ニューマルチタイプ

                          ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                          ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 テイモー テイモー テイモー 伊藤製作所 伊藤製作所 サンキン テイモー 三甲 ミスミ サンキン トラスコ中山
                            通常価格 35,157円 34,496円 26,554円 25,546円 24,330円 52,793円 44,276円 15,498円 25,185円 53,571円 12,307円 23,731円 14,057円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   5日目   5日目~   4日目~   4日目   4日目~   5日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            材質(本体) スチール スチール - - - スチール スチール スチール スチール ポリプロピレン スチール スチール スチール
                            脚部高さ(mm) 100 100 - - - - - - - - - - 100
                            線径(mm) 6 6 - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール スチール - - - - - - - - - - スチール
                            材質2 表面処理:三価クロムメッキ 表面処理:粉体塗装 - - - - - - - - - - 表面処理:三価クロムメッキ

                            ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました