(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降スタンド SHSH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

昇降スタンド SHSH型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,684円
税込単価
90,952円

【特長】・作業者や作業用途に合わせて680~1000mmまで無段階に調整できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 間口 (mm):
    450
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    680~1000
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • JANコード:
    4989999933536
  • トラスココード:
    115-8230
  • 質量(g):
    29000
  • 材質1:
    本体:スチール(粉体塗装)
  • キャスター:
    自在式(ストッパー付) 63mm(4個)
  • 昇降ピッチ:
    任意
  • 最高高さ(mm):
    1000
  • 最小高(mm):
    680
  • 昇降方式:
    足踏み式油圧シリンダ(スピンドル油ISO-VG22使用)

(i)ご注意

  • 負荷時のチルト操作不可
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。

型番

SHSHN-200-45C 解除

Loading...

図面

SHSHN-200-45C

昇降スタンド SHSH型 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHSHN-200-45C

1個

82,684( 90,952円 )

24日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者や作業用途に合わせて680~1000mmまで無段階に調整できます。
・チルト機能付(最大30度まで角度変更可能)
・天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用。
【用途】
・室内での軽作業に。
・事務作業のサイドテーブルとして。
・部品の加工、梱包、組み立て検査。

(i)ご注意

  • 負荷時のチルト操作不可
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

昇降スタンド SHSH型の型番SHSHN-200-45Cのページです。
型番SHSHN-200-45Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降スタンド SHSH型

昇降スタンド SHSH型

    昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付

    昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付

      油圧傾斜作業台 チルトラ

      油圧傾斜作業台 チルトラ

        ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

        ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

          ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

          ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

            ミニテーブル

            ミニテーブル

              昇降傾斜作業台

              昇降傾斜作業台

                ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

                ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

                  丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                  丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                    ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

                    ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

                      軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                      軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                        ハンドル昇降式作業台

                        ハンドル昇降式作業台

                          上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

                          上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー ユニオンスチール ユニオンスチール トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 ユニオンスチール サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 82,684円 59,401円 130,994円 50,200円 51,200円 28,007円 51,077円 22,892円 53,900円 91,024円 31,024円 6,787円 38,098円
                            通常出荷日 24日目   19日目   8日目   7日目   7日目   4日目   3日目   1日目~   7日目~   3日目   3日目~   8日目   4日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 450 450 500 - - - 600 500 - - - - -
                            奥行 (mm) 450 450 700 450 450 - 450 400 - 750 - - 600
                            高さ (mm) 680~1000 580~830 595~915 610~760 660~810 - 800~1000 700~900 - 740~1040 740~940 - 645~895
                            均等荷重(kg) 200 100 100 60 60 10 30 50 - 300 200 - 50

                            昇降スタンド SHSH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました