(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレスPCラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールステンレスPCラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131,156円
税込単価
144,272円

【特長】・溶接構造の頑丈なつくりのパソコンラックです。・オールステンレスなので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    650
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    1250
  • 均等荷重(kg):
    40
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • JANコード:
    4989999936629
  • トラスココード:
    116-2282
  • 質量(g):
    19000
  • 天板:
    平天板
  • 枠形状:
    調整可
  • 材質:
    SUS304
  • 天板厚み(mm):
    15

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

図面

SU3-PR

オールステンレスPCラック 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU3-PR

1個

131,156( 144,272円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接構造の頑丈なつくりのパソコンラックです。
・オールステンレスなので研究室やクリーンルームでの使用に最適です。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム等。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレスPCラックの型番SU3-PRのページです。
型番SU3-PRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレスPCラック

オールステンレスPCラック

    ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

    ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

      ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

      ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

        ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

        ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

          ステンレスサポートテーブル

          ステンレスサポートテーブル

            ステンレス作業台移動式

            ステンレス作業台移動式

              ステンレス作業台 組立式

              ステンレス作業台 組立式

                シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段 PMN20-9045-U75

                シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段 PMN20-9045-U75

                  ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

                  ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

                    メーカー トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ シンコー 東製作所
                    通常価格 131,156円 65,375円 41,635円 59,985円 31,988円 78,353円 59,487円 81,140円 19,461円
                    通常出荷日 8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   17日目   2日目~  
                    商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 - ステンレス作業台
                    間口 (mm) 650 750 750 - 500 - - - -
                    奥行 (mm) 600 500 500 - 500 - - - -
                    高さ (mm) 1250 720~920 - - - 802 - - 800
                    均等荷重(kg) 40 75 - - 100 150 - - 150

                    オールステンレスPCラックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました