(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SWD3-1560
オールステンレス作業台(引出し付・SUS304) オールステンレスヒキダシツキサギョウダイ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
422,453円
税込単価
464,698円

【特長】・主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。・引出しはスライドレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    750
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • キャスター:
    M12であれば取付可能です。
  • 天板:
    平天板
  • 枠形状:
    調整可
  • アジャスターねじサイズ:
    M12
  • 材質:
    引出しレール:ステンレス(SUS304)
  • 天板厚み(mm):
    40

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

SWD3-1560 解除

Loading...

 
カタログを表示

SWD3-1560 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
引出し(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWD3-1560

1500
600
4989999845211
115-3641
51200
3

1個

422,453( 464,698円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。
・引出しはスライドレール式です。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム等。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・引出しレール:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)の型番SWD3-1560のページです。
型番SWD3-1560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)

オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)

    ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

    ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

      ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズ

      ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズ

        SUS3044 R天板作業台

        SUS3044 R天板作業台

          ステンレス作業台(片面引出・ベタ棚)

          ステンレス作業台(片面引出・ベタ棚)

            ステンレス作業台 組立式

            ステンレス作業台 組立式

              メーカー トラスコ中山 キャニオン シンコー トラスコ中山 ケニス サカエ
              通常価格 374,331円 203,725円 66,114円 113,584円 62,759円 59,487円
              通常出荷日 8日目~   7日目   5日目   8日目   8日目   3日目~  
              商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
              高さ (mm) 750 740 800 750 800 -
              均等荷重(kg) 300 200 150 300 - -
              天板材質 ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス
              本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体

              オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SWD3-1260
              SWD3-1275
              SWD3-1575
              SWD3-1860
              SWD3-1875
              SWD3-2075
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 引出し(個)

              374,331円

              ( 411,764円 )
              1個 あり

              14日目

              12006004989999845198115-3639423003

              394,289円

              ( 433,718円 )
              1個 あり

              14日目

              12007504989999845204115-3640456003

              442,075円

              ( 486,283円 )
              1個 あり

              8日目

              15007504989999845228115-3642545003

              529,452円

              ( 582,397円 )
              1個 あり

              14日目

              18006004989999845235115-3643588004

              551,738円

              ( 606,912円 )
              1個 あり

              14日目

              18007504989999845242115-3644622004

              670,270円

              ( 737,297円 )
              1個 あり

              8日目

              20007504989999845273115-3647675004

              ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました