(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCP2T2-1170
スタックカーゴ スタックカーゴ2

スタックカーゴ SCP2T2-1170

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
101,380円
税込単価
111,518円

【特長】・パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます(組立時間約1分)・今...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1120
  • 奥行 (mm):
    1120
  • 材質1:
    フレーム:アルミニウム
  • 材質2:
    パネル:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 観音扉は対面方向での使用に限ります。
  • 段積み状態でのリフト移動、トラックへの積み込みはやめてください。

型番

SCP2T2-1170 解除

Loading...

SCP2T2-1170 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

スタックカーゴ 取扱説明書

型番リスト

型番
最大静荷重 (kg)
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCP2T2-1170

2000
4989999920901
116-1921
714
26200.0

1個

101,380( 111,518円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます(組立時間約1分)
・今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です
・アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です
・お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
・側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします
・多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)
・段積み時のズレ防止対応も可能です
【用途】
・製品の保管、区分け、輸送に

(i)ご注意

  • 観音扉は対面方向での使用に限ります。
  • 段積み状態でのリフト移動、トラックへの積み込みはやめてください。

Loading...

SCP2T2-1170で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタックカーゴの型番SCP2T2-1170のページです。
型番SCP2T2-1170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタックカーゴ

スタックカーゴ

    1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

    1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

      スクエアパレット 専用スリーブ

      スクエアパレット 専用スリーブ

        通い箱再利用型コンテナ 再坊

        通い箱再利用型コンテナ 再坊

          リターナブルパレットボックス“スマートパック"

          リターナブルパレットボックス“スマートパック"

            パレット R2-1313F-3 黒

            パレット R2-1313F-3 黒

              プラスチックパレット LXパレット

              プラスチックパレット LXパレット

                パレット台車用ハンドル

                パレット台車用ハンドル

                  パレット LX-1113R2 黒

                  パレット LX-1113R2 黒

                    パレット D4-810-2 青

                    パレット D4-810-2 青

                      岐阜プラスチック プラスチックパレット

                      岐阜プラスチック プラスチックパレット

                        パレット LX-1111R2

                        パレット LX-1111R2

                          リス パレットシート用ストッパー35×35×15

                          リス パレットシート用ストッパー35×35×15

                            メーカー トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 西田製凾 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 96,616円 98,260円 10,236円 50,599円 59,195円 60,412円 23,285円 12,742円 31,255円 22,809円 8,024円 24,030円 2,260円
                            通常出荷日 18日目   2日目   当日出荷可能 4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   7日目  
                            グレー ブルー その他 - - ブラック ブラック その他 ブルー ライトブルー - - -
                            最大動荷重 (kg) 1000 400 1000 500 - 1000 1000 - 1000 750 1000 1000 -
                            間口 (mm) 1120 1100 1100 - 1100 1300 1100 - 1300 1000 - 1100 -
                            奥行 (mm) 1120 1100 1430 - 1100 1300 1100 - 1100 800 - 1100 -
                            材質1 フレーム:アルミニウム - 3層高質段ボール - - - - - - - - - -

                            スタックカーゴのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCP2T2-1160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大静荷重 (kg) JANコード トラスココード 高さ(mm) 質量(g)

                            96,616円

                            ( 106,278円 )
                            1個 -

                            18日目

                            20004989999920895116-191961424400.0

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました