(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUAD1-1275
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ ステンレスセイアミダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
454,608円
税込単価
500,069円

【特長】・本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    300
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    960
  • 高さ(mm):
    157
  • 全高(mm):
    960
  • 取替キャスター(自在):
    TYSGUJ-100、TYSUJ-100-S(ストッパー付き)

型番

SUAD1-1275 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUAD1-1275 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUAD1-1275

4989999522778
102-5720
49600.0
1200
750

1個

454,608( 500,069円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
【用途】
・食品工場、研究所など。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンホイール、ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズの型番SUAD1-1275のページです。
型番SUAD1-1275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

    オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

    オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

      ドンキーカート サイドハンドル

      ドンキーカート サイドハンドル

        プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ

        プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ

          プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ

          プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ

            オールステンレス製網台車 (3ドアタイプ)

            オールステンレス製網台車 (3ドアタイプ)

              プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ)

              プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)

                プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

                  折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

                  折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

                    アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

                    アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

                      折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ  ストッパー付

                      折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ ストッパー付

                        金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

                        金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

                          ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

                          ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 浅香工業 金沢車輛
                            通常価格 346,163円 424,301円 24,015円 50,555円 25,960円 508,800円 21,795円 27,149円 82,504円 23,459円 86,827円 26,304円 31,201円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   6日目   1日目~   8日目   1日目~   6日目~   8日目   4日目   8日目   8日目~   6日目~  
                            均等荷重(kg) 300 - - - - - - - - - - 150 300
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - 荷台:スチール 荷台:スチール ステンレス(SUS304) - 荷台:スチール - - - - -
                            材質2 キャスター金具:ステンレス(SUS304) - - ハンドル:スチール ハンドル:スチール - - - - - - - -
                            材質3 車輪:ナイロンホイール、ウレタン - - 金網:スチール 金網:スチール - - ハンドル:スチール - - - - -
                            キャスター径(mm) 100 100 - - - 100 - - 130 - 130 - -

                            オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUAD1-960
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                            346,163円

                            ( 380,779円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4989999522785102-572139900.0900600

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました