(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車用キャスター Φ100 エラストマー車 自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

台車用キャスター Φ100 エラストマー車 自在

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
765円
税込単価
842円

【特長】・耐摩耗性に優れています。・始動がスムーズです。・床面を汚しにくいエラ...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    台車用キャスターΦ100(自在式)
  • JANコード:
    4989999903607
  • トラスココード:
    123-1524
  • 質量(g):
    430
  • 材質1:
    材質:本体スチール
  • 材質2:
    エラストマー車輪
  • 材質3:
    車輪:エラストマー

型番

TYSG-100EL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYSG-100EL

8個

765( 842円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れています。
・始動がスムーズです。
・床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
【材質】
・材質:本体スチール
・エラストマー車輪

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車用キャスター Φ100 エラストマー車 自在の型番TYSG-100ELのページです。
型番TYSG-100ELに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車用キャスター Φ100 エラストマー車 自在

台車用キャスター Φ100 エラストマー車 自在

    ドーリー台車(樹脂製)

    ドーリー台車(樹脂製)

      樹脂台車 コーナーガイド

      樹脂台車 コーナーガイド

        合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様

        合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様

          プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

          プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

            合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様)

            合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様)

              連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

              連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                  合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)

                  合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)

                    プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付

                    プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付

                      オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                      オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                        木製平台車 ジュピター

                        木製平台車 ジュピター

                          導電性ルートバン(平台車)

                          導電性ルートバン(平台車)

                            メーカー トラスコ中山 日本緑十字社 サカエ トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 三商 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 765円 2,449円 961円 7,906円 17,787円 10,010円 11,397円 11,959円 10,564円 28,982円 11,088円 13,808円 8,270円
                            通常出荷日 1日目   2日目   3日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   12日目~   12日目   1日目   6日目~  
                            本体/オプション オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            詳細タイプ 台車用キャスターΦ100(自在式) - - - - - ハンドル付き2段式タイプ(自在4輪、ストッパー付) ハンドル付き2段式タイプ - - - - -
                            JANコード 4989999903607 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 123-1524 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 430 - - - - - 5630 5540 - - - - -

                            台車用キャスター Φ100 エラストマー車 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました