(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型【100個入り】

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
857円 ~ 5,417円
税込価格
943円 ~ 5,959円

【特長】・指の大きい人でもプッシュ式の爪を押すことで簡単にケーブルタイのゆるめ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80
  • 材質詳細:
    ナイロン66

(i)ご注意

  • TRERHV-500Lは、UL難燃性(94V-2)のみ。(UL規格品ではありません)
  • 提供不可:chemSHERPA

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

TRERHV-125L

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型 図面

TRERHV-125M

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型 図面2

TRERHV-150L

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型 図面3

TRERHV-150M

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型 図面4

TRERHV-200L

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型 図面5

TRERHV-200M

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型 図面6

TRERHV-250L

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型 図面7

TRERHV-250M

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型 図面8

TRERHV-300L

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型 図面9

TRERHV-300M

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型 図面10

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
用途
仕様
商品タイプ
本体/オプション
特長
摘要
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
125
7.6
539
1.3
4989999279474
150
450-6839
電線、ケーブルの固定、結束。
屋内用
ケーブルタイ
本体
結束後もプッシュ式の爪を押せばケーブルタイの"ゆるめ"が指の大きい人でも簡単に可能で再結束ができ経済的です。
UL難燃性(94V-2)・UL規格品
1袋(100本)

1パック

100個入り

1,183( 1,301円 )

2日目

30
125
4.5
215.6
1.2
4989999279429
84.8
450-6782
電線、ケーブルの固定、結束。
屋内用
ケーブルタイ
本体
結束後もプッシュ式の爪を押せばケーブルタイの"ゆるめ"が指の大きい人でも簡単に可能で再結束ができ経済的です。
UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)

1パック

100個入り

857( 943円 )

4日目

41
152
7.6
539
1.3
4989999279481
179
450-6847
電線、ケーブルの固定、結束。
屋内用
ケーブルタイ
本体
結束後もプッシュ式の爪を押せばケーブルタイの"ゆるめ"が指の大きい人でも簡単に可能で再結束ができ経済的です。
UL難燃性(94V-2)・UL規格品
1袋(100本)

1パック

100個入り

1,294( 1,423円 )

4日目

35
150
4.5
215.6
1.2
4989999279436
95.5
450-6791
電線、ケーブルの固定、結束。
屋内用
ケーブルタイ
本体
結束後もプッシュ式の爪を押せばケーブルタイの"ゆるめ"が指の大きい人でも簡単に可能で再結束ができ経済的です。
UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)

1パック

100個入り

958( 1,054円 )

2日目

58
203
7.6
539
1.3
4989999279498
239.0
450-6855
電線、ケーブルの固定、結束。
屋内用
ケーブルタイ
本体
結束後もプッシュ式の爪を押せばケーブルタイの"ゆるめ"が指の大きい人でも簡単に可能で再結束ができ経済的です。
UL難燃性(94V-2)・UL規格品
1袋(100本)

1パック

100個入り

1,646( 1,811円 )

1日目

50
203
4.5
215.6
1.2
4989999279443
127.8
450-6804
電線、ケーブルの固定、結束。
屋内用
ケーブルタイ
本体
結束後もプッシュ式の爪を押せばケーブルタイの"ゆるめ"が指の大きい人でも簡単に可能で再結束ができ経済的です。
UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)

1パック

100個入り

1,080( 1,188円 )

2日目

73
253
7.6
539
1.3
4989999279504
365.0
450-6863
電線、ケーブルの固定、結束。
屋内用
ケーブルタイ
本体
結束後もプッシュ式の爪を押せばケーブルタイの"ゆるめ"が指の大きい人でも簡単に可能で再結束ができ経済的です。
UL難燃性(94V-2)・UL規格品
1袋(100本)

1パック

100個入り

2,563( 2,819円 )

1日目

65
250
4.5
215.6
1.2
4989999279450
148.0
450-6812
電線、ケーブルの固定、結束。
屋内用
ケーブルタイ
本体
結束後もプッシュ式の爪を押せばケーブルタイの"ゆるめ"が指の大きい人でも簡単に可能で再結束ができ経済的です。
UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)

1パック

100個入り

1,714( 1,885円 )

1日目

89
303
7.6
539
1.3
4989999279511
344.6
450-6871
電線、ケーブルの固定、結束。
屋内用
ケーブルタイ
本体
結束後もプッシュ式の爪を押せばケーブルタイの"ゆるめ"が指の大きい人でも簡単に可能で再結束ができ経済的です。
UL難燃性(94V-2)・UL規格品
1袋(100本)

1パック

100個入り

3,222( 3,544円 )

1日目

80
300
4.5
215.6
1.2
4989999279467
172.0
450-6821
電線、ケーブルの固定、結束。
屋内用
ケーブルタイ
本体
結束後もプッシュ式の爪を押せばケーブルタイの"ゆるめ"が指の大きい人でも簡単に可能で再結束ができ経済的です。
UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)

1パック

100個入り

2,151( 2,366円 )

1日目

145
500
8.5
333.2
1.3
4989999893779
706.7
115-3956
-
-
-
-
-
-
-

1パック

100個入り

5,417( 5,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の大きい人でもプッシュ式の爪を押すことで簡単にケーブルタイのゆるめが可能です
・結束後も再結束ができ経済的です
【用途】
・電線、ケーブルの固定、結束

(i)ご注意

  • TRERHV-500Lは、UL難燃性(94V-2)のみ。(UL規格品ではありません)
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

    ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

    ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

      ダブルヘッドリリースケーブルタイ

      ダブルヘッドリリースケーブルタイ

        MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

        MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

          インラインケーブルタイ

          インラインケーブルタイ

            セキュリティータイ

            セキュリティータイ

              マーカーボックス

              マーカーボックス

                MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

                MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

                  ネジ止めタイプケーブルタイ

                  ネジ止めタイプケーブルタイ

                    MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

                    MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

                      ビードタイ

                      ビードタイ

                        MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

                        MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

                          ケーブルタイ

                          ケーブルタイ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マーベル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マーベル トラスコ中山 マーベル トラスコ中山 マーベル アズワン
                            通常価格 857円 958円 2,550円 7,229円 3,380円 8,090円 780円 10,813円 719円 6,469円 14,494円 4,447円 520円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   19日目   1日目~   9日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン ポリエチレン - ナイロン ステンレス ナイロン その他 ナイロン
                            - - - - その他 - -
                            使用温度範囲(℃) -40~80 -40~80 -40~80 - -40~80 -40~85 5~65 - - - - - -
                            材質詳細 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 - ナイロン66 ナイロン66 - - ナイロン66 - 66ナイロン - -

                            イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました