(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TTC型コンテナ用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TTC型コンテナ用フタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,000円 ~ 1,190円
税込価格
1,100円 ~ 1,309円

【商品仕様】・食品衛生法適合・ポジティブリスト適合・外形寸法(mm)間口×奥行...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フタ
  • 適合コンテナ:
    TTC-1、TTC-2
  • 質量(g):
    280.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    396×276×19.9

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 適合コンテナについてはこちらをご覧ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999953947
123-1569
透明ブルー

2個

1,190( 1,309円 )

1日目

4989999953954
123-1570
透明ブラック

8個

1,000( 1,100円 )

2日目

4989999953961
123-1568
透明オレンジ

2個

1,190( 1,309円 )

1日目

4989999953978
123-1572
透明レッド

2個

1,190( 1,309円 )

1日目

4989999953985
123-1574
透明

8個

1,020( 1,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・食品衛生法適合・ポジティブリスト適合
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:396×276×19.9
・材質:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 適合コンテナについてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TTC型コンテナ用フタ

TTC型コンテナ用フタ

    S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

    S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

      DAP型コンテナ フタ

      DAP型コンテナ フタ

        TC型・STC型・TR型コンテナ用フタ

        TC型・STC型・TR型コンテナ用フタ

          岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

          岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

            S型コンテナ用フタ(グレー)

            S型コンテナ用フタ(グレー)

              NS型コンテナ

              NS型コンテナ

                クリスタルサンボックス

                クリスタルサンボックス

                  F型コンテナ フタ

                  F型コンテナ フタ

                    1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                    1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                        DA-36用フタ

                        DA-36用フタ

                          ヒシ S型コンテナ用 蓋

                          ヒシ S型コンテナ用 蓋

                            メーカー トラスコ中山 ヒシ DICプラスチック 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 ヒシ トラスコ中山 アズワン DICプラスチック エスコ ヒシ DICプラスチック ヒシ
                            通常価格 1,000円 1,785円 1,529円 1,501円 2,380円 2,957円 805円 1,540円 1,348円 8,120円 12,015円 1,681円 2,155円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ その他 ボックス型コンテナ その他 - - - ボックス型コンテナ - その他 ボックス型コンテナ - - -
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ フタ - - - - - - - - - - - -
                            適合コンテナ TTC-1、TTC-2 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 280.000 - - - - - - - - - - - -

                            TTC型コンテナ用フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました