(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン (深型棚板3段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-963F3U-YG
イーグルワゴン (深型棚板3段) アングルシキワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,165円
税込単価
46,382円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・棚板の...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    679
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 質量(g)(g):
    17540
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    60
  • 段数(段):
    3
  • 組立目安:
    50分
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番

EGW-963F3U-YG 解除

Loading...

図面

EGW-963F3U-OR/EGW-963F3U-R

イーグルワゴン (深型棚板3段) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン (深型棚板3段) 取扱説明書-1イーグルワゴン (深型棚板3段) 取扱説明書-2イーグルワゴン (深型棚板3段) 取扱説明書-3イーグルワゴン (深型棚板3段) 取扱説明書-4
 
商品情報を表示

EGW-963F3U-YG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
均等積載量(kg/段)棚板
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-963F3U-YG

ヤンググリーン
-
326-8721
-

1個

42,165( 46,382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン (深型棚板3段)の型番EGW-963F3U-YGのページです。
型番EGW-963F3U-YGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン (深型棚板3段)

イーグルワゴン (深型棚板3段)

    ニューCSスーパーワゴン(エラストマー車仕様)

    ニューCSスーパーワゴン(エラストマー車仕様)

      ツールワゴンロイヤル(天板付)

      ツールワゴンロイヤル(天板付)

        ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段・浅型2段+深型1段

        ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段・浅型2段+深型1段

          フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

              フェニックスワゴン (仕切板付)

              フェニックスワゴン (仕切板付)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付

                フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

                    フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW

                    フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)

                        フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

                        フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

                          フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

                          フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

                            メーカー トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 42,146円 22,377円 30,838円 21,863円 47,455円 47,404円 34,783円 27,883円 65,261円 23,825円 40,876円 36,349円 31,555円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            間口(mm) 679 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 400 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 880 - - - 1300 - 880 880 899 - - 880 880
                            最大積載量(kg/台) 250 - - - 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100

                            イーグルワゴン (深型棚板3段)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EGW-963F3U-BKBK
                            EGW-963F3U-BKOR
                            EGW-963F3U-BKR
                            EGW-963F3U-ORBK
                            EGW-963F3U-OROR
                            EGW-963F3U-RBK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 均等積載量(kg/段)棚板

                            42,146円

                            ( 46,361円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラック-326-8728-

                            42,146円

                            ( 46,361円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック-326-8723-

                            42,146円

                            ( 46,361円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラック-326-8725-

                            42,146円

                            ( 46,361円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            オレンジ-326-8726-

                            42,146円

                            ( 46,361円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            オレンジ-326-8727-

                            42,146円

                            ( 46,361円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド-326-8719-

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました