(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCW-TE02CA-GN
コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚タイプ ツーリングワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,088円
税込単価
103,497円

【特長】・CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側か...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    847
  • 奥行(mm):
    527
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    棚板20kg スライド棚70kg
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • 均等積載量(kg/段)天板:
    100
  • 均等積載量(kg/段)中棚:
    20

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

TCW-TE02CA-GN 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCW-TE02CA-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
収納ホルダ数
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCW-TE02CA-GN

915 ~ 942
グリーン
HSK63A BT40 NT40兼用 45個
4989999890167
114-8801
29800.0

1個

94,088( 103,497円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。
・工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。
・引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
・前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
【用途】
・ツーリング工具などの保管・管理に最適です。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚タイプの型番TCW-TE02CA-GNのページです。
型番TCW-TE02CA-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚タイプ

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚タイプ

    コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚・引出しタイプ

    コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚・引出しタイプ

      コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) 引出しタイプ

      コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) 引出しタイプ

        コンビネーションツーリングワゴン

        コンビネーションツーリングワゴン

          ツーリングワゴン(HSK・NC5用)

          ツーリングワゴン(HSK・NC5用)

            フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)

            フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)

              ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段

              ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段

                ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

                ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

                  ツーリングワゴン スーパースペシャルワゴンタイプ SSW

                  ツーリングワゴン スーパースペシャルワゴンタイプ SSW

                    226090ハードツールワゴン メッシュパネル付

                    226090ハードツールワゴン メッシュパネル付

                      フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)

                      フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)

                        ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                        ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                          ツーリングワゴン

                          ツーリングワゴン

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 東洋スチール エレクター サカエ アイリスオーヤマ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 91,635円 88,677円 81,749円 79,586円 52,669円 33,653円 18,280円 63,308円 40,564円 12,274円 51,318円 175,530円 79,557円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   2日目   4日目   3日目~   4日目   1日目~   3日目   3日目  
                            間口(mm) 847 847 847 777 693 - - 978 - 570 - 700 -
                            奥行(mm) 527 527 527 527 550 - - 435 - 410 - 500 600
                            最大積載量(kg/台) 200 200 200 - - 150 - 226 - 50 150 - -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 棚板20kg スライド棚70kg - - 20 - 100 - - - - 100 - -
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - - - - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - -

                            コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCW-TD02CA-GN
                            TCW-TD02CA-NG
                            TCW-TE02CA-NG
                            TCW-TF02CA-GN
                            TCW-TF02CA-NG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            収納ホルダ数 JANコード トラスココード 質量(g)
                            (g)

                            94,768円

                            ( 104,245円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            915 ~ 945グリーンHSK100A BT50 NT50兼用 33個4989999890181114-880328900

                            94,768円

                            ( 104,245円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            915 ~ 945ネオグレーHSK100A BT50 NT50兼用 33個4989999890174114-880228900

                            94,088円

                            ( 103,497円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            915 ~ 942ネオグレーHSK63A BT40 NT40兼用 45個4989999890150114-879929800.0

                            91,635円

                            ( 100,799円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            915 ~ 942グリーンHSK40A専用 57個4989999890143114-879829500.0

                            91,635円

                            ( 100,799円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            915 ~ 942ネオグレーHSK40A専用 57個4989999890136114-879729500.0

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました