(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-PNK-600-W
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット バーディワゴンヨウ ジョウブパネルセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,104円
税込単価
15,514円

【特長】・イーグルワゴン・バーディワゴンに簡単に取付られるパンチングパネルです...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    450
  • 最大積載量(kg/台):
    15
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    スチール
  • 品名:
    上部パンチングパネルセット

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

EGW-PNK-600-W 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット 取扱説明書-1イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット 取扱説明書-2イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット 取扱説明書-3イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット 取扱説明書-4
商品情報を表示

EGW-PNK-600-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-PNK-600-W

600
ホワイト
116-3448
3990.0

1個

14,104( 15,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イーグルワゴン・バーディワゴンに簡単に取付られるパンチングパネルです。
【用途】
・工場内の動かすことのできる作業台として。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセットの型番EGW-PNK-600-Wのページです。
型番EGW-PNK-600-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

    イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

    イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

      イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

      イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

        トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーン

        トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーン

          イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック

          イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック

            トラスコ中山 フェニックスワゴン用仕切板セット ホワイト/ヤンググリーン

            トラスコ中山 フェニックスワゴン用仕切板セット ホワイト/ヤンググリーン

              フェニックスワゴン 用スライド棚板

              フェニックスワゴン 用スライド棚板

                ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm

                ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm

                  フェニックスワゴン用引出し(薄型1段引出し)

                  フェニックスワゴン用引出し(薄型1段引出し)

                    フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)

                    フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)

                      CSパールラックワゴン用フロアストッパー

                      CSパールラックワゴン用フロアストッパー

                        ニューCSパールキャスターラック

                        ニューCSパールキャスターラック

                          フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)

                          フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 14,104円 17,495円 11,190円 3,440円 5,907円 2,773円 11,158円 1,259円 19,590円 24,084円 11,553円 67,094円 22,996円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   3日目~   3日目   1日目~  
                            奥行(mm) 25 25 25 - 25 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 450 450 450 50 240 - 50 - 110 175 - - 175
                            最大積載量(kg/台) 15 15 15 - 10 - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - オプション
                            材質1 スチール スチール スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

                            イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EGW-PNK-600-YG
                            EGW-PNK-750-W
                            EGW-PNK-750-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)
                            (g)

                            14,104円

                            ( 15,514円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600ヤンググリーン116-34493990.0

                            14,839円

                            ( 16,323円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            750ホワイト116-34504630.0

                            14,839円

                            ( 16,323円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            750ヤンググリーン116-34524630.0

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました