(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-TPKN-W
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション【2個入り】 バーディワゴンヨウ オプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,266円
税込単価
5,793円

【特長】色がホワイトとヤンググリーンの2種ある取付金具です。【用途】パンチング...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    34
  • その他:
    オプション
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 材質1:
    スチール
  • 品名:
    取付金具

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

EGW-TPKN-W 解除

Loading...

図面

EGW-TNPKN-W/EGW-TNPKN-YG

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション EGW-TNPKN-W/EGW-TNPKN-YG図面

EGW-TPKN-W/EGW-TPKN-YG

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション EGW-TPKN-W/EGW-TPKN-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション 取扱説明書-1イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション 取扱説明書-2イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション 取扱説明書-3イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション 取扱説明書-4
商品情報を表示

EGW-TPKN-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-TPKN-W

12
640
ホワイト
4989999962369
125-6551
1120.0

1パック

2個入り

5,266( 5,793円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
色がホワイトとヤンググリーンの2種ある取付金具です。
【用途】
パンチングパネル用として使用できます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプションの型番EGW-TPKN-Wのページです。
型番EGW-TPKN-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

    フェニックスワゴン 用スライド棚板

    フェニックスワゴン 用スライド棚板

      CSパールラックワゴン用フロアストッパー

      CSパールラックワゴン用フロアストッパー

        ファルコンワゴン用棚板(レギュラータイプ)

        ファルコンワゴン用棚板(レギュラータイプ)

          トラスコ中山 フェニックスワゴン用仕切板セット ホワイト/ヤンググリーン

          トラスコ中山 フェニックスワゴン用仕切板セット ホワイト/ヤンググリーン

            フェニックスワゴン用三方枠

            フェニックスワゴン用三方枠

              フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー

              フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー

                トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーン

                トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーン

                  フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)

                  フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)

                    フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー

                    フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 5,098円 11,158円 11,553円 7,258円 2,773円 4,509円 14,083円 3,440円 18,995円 8,373円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                      間口(mm) 34 - - - - - - - - -
                      その他 オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                      均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 - - - - - - - - -
                      材質1 スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) スチール:ユニクロメッキ 本体:スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール
                      品名 取付金具 - - - - - - - - -

                      イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプションのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EGW-TNPKN-W
                      EGW-TNPKN-YG
                      EGW-TPKN-YG
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      奥行
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g)
                      (g)

                      5,098円

                      ( 5,608円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      2日目

                      60662ホワイト4989999911824125-65491060.0

                      5,098円

                      ( 5,608円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      60662ヤンググリーン4989999911831125-65501060.0

                      5,266円

                      ( 5,793円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      12640ヤンググリーン4989999962376125-65521120.0

                      パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました