(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールワゴン(溶接一体型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールワゴン(溶接一体型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
154,723円 ~ 198,928円
税込価格
170,195円 ~ 218,821円

【特長】・天板下の両面引出しは前後にスライドしますので両側から取り出せます。・...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1010
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    950
  • 最大積載量(kg/台):
    320
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • 引出し内寸(奥行)(mm):
    238
  • 引出し内寸(間口)(mm):
    688
  • 引出し内寸(深さ)(mm):
    145
  • 均等積載量(kg/段)引出し:
    35
  • 均等積載量(kg/段)棚板:
    60
  • 均等積載量(kg/段)天板:
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

VD-T111-NG

ツールワゴン(溶接一体型) VD-T111-NG図面

VD-T120-NG

ツールワゴン(溶接一体型) VD-T120-NG図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネオグレー
4989999941333
116-3772
56800.0

1個

198,928( 218,821円 )

14日目

ネオグレー
4989999941357
116-3773
51800.0

1個

154,723( 170,195円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板下の両面引出しは前後にスライドしますので両側から取り出せます。
・組立完成品です。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールワゴン(溶接一体型)

ツールワゴン(溶接一体型)

    大型ツールワゴン 引出し・収納棚複合タイプ

    大型ツールワゴン 引出し・収納棚複合タイプ

      大型ツールワゴン 全段収納棚タイプ

      大型ツールワゴン 全段収納棚タイプ

        BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm)

        BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm)

          メリックス ツールワゴン

          メリックス ツールワゴン

            大型ツールワゴン 全段引出しタイプ

            大型ツールワゴン 全段引出しタイプ

              キャビネットワゴン(大型タイプ) キャビネットワゴン大型タイプ用仕切板セット

              キャビネットワゴン(大型タイプ) キャビネットワゴン大型タイプ用仕切板セット

                イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

                イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

                  ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪

                  ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪

                    小型作業台

                    小型作業台

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 濱田プレス工藝 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 154,723円 175,742円 56,650円 85,661円 73,403円 135,094円 11,368円 50,373円 16,859円 57,667円
                      通常出荷日 14日目~   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                      間口(mm) 1010 1160 - - - 1245 - - - -
                      奥行(mm) 600 550 550 - - 550 - - - -
                      高さ(mm) 950 1090 - 880 - 1090 - 880 - -
                      最大積載量(kg/台) 320 250 250 250 - 250 - 250 180 -
                      材質1 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール - - 本体:スチール - - - -

                      ツールワゴン(溶接一体型)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました