(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 クリーンルーム用エプロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCRA-W
トラスコ中山 クリーンルーム用エプロン クリーンルームヨウエプロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,835円
税込単価
3,119円

【特長】・制電糸はグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。・超導電性加工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エプロン
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 詳細タイプ:
    胸前掛
  • 質量(g):
    70.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 仕様:
    ISO Class 5
  • サイズ:
    フリー
  • 幅(cm):
    57
  • 着丈(cm):
    85

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

 
カタログを表示

TCRA-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRA-W

ホワイト
4989999875447
124-7010

2個

2,835( 3,119円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制電糸はグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。
・超導電性加工繊維は、カーボンを混入した特殊な糸で静電気を逃がしやすくします。
・留めボタンで3段階のサイズ調整ができます。
・ネーム入れスペースがあります。
【用途】
・クリーンルーム内作業。
・防塵服の汚れ等防止対策品として。

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 クリーンルーム用エプロンの型番TCRA-Wのページです。
型番TCRA-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 クリーンルーム用エプロン

トラスコ中山 クリーンルーム用エプロン

    異物防止フード

    異物防止フード

      クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット

      クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット

        クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

        クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

          メーカー トラスコ中山 東京硝子器械 トラスコ中山 ミドリ安全
          通常価格 2,835円 6,501円 5,852円 8,259円
          通常出荷日 2日目   8日目   1日目   6日目  
          商品タイプ エプロン - - -
          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - - -
          詳細タイプ 胸前掛 - - -
          質量(g) 70.000 - - -
          材質1 ポリエステル - - -

          トラスコ中山 クリーンルーム用エプロンのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          TCRA-B
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          JANコード トラスココード

          2,835円

          ( 3,119円 )
          2個 あり

          2日目

          ブルー4989999875454124-7011

          クリーンエプロンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました