(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ゼッケン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用ゼッケン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,012円
税込価格
5,513円

【特長】・制電糸はグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。・超導電性加工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 詳細タイプ:
    ゼッケン
  • 質量(g):
    83.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 仕様:
    ISO Class 5
  • 横(cm):
    35
  • 縦(cm):
    25

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999891430
124-7016

1個

5,012( 5,513円 )

4日目

ホワイト
4989999891423
124-7017

1個

5,012( 5,513円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制電糸はグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用ゼッケンです。
・超導電性加工繊維は、カーボンを混入した特殊な糸で静電気を逃がしやすくします。
・役職や部署など区別が可能です。
・前後のポケットにクリーン紙を入れられます。
【用途】
・クリーンルーム内作業。
・職責者、ラインリーダー等の識別用としても使用して頂けます。

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用ゼッケン

クリーンルーム用ゼッケン

    トラスコ中山 クリーンルーム用エプロン

    トラスコ中山 クリーンルーム用エプロン

      ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)

      ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)

        パンツ

        パンツ

          クリーンルーム用パンツ(紺)

          クリーンルーム用パンツ(紺)

            ジャケット(衿付/桃)

            ジャケット(衿付/桃)

              ジャケット(右ポケット付)

              ジャケット(右ポケット付)

                ジャケット(衿付/紺)

                ジャケット(衿付/紺)

                  クリーンルーム用パンツ(緑)

                  クリーンルーム用パンツ(緑)

                    ジャケット(衿付)【ブラストン】

                    ジャケット(衿付)【ブラストン】

                      クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) パンツ

                      クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) パンツ

                        クリーンルーム用ウエア

                        クリーンルーム用ウエア

                          コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

                          コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ブラストン アズワン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン トラスコ中山 ブラストン アズワン
                            通常価格 5,012円 2,835円 4,596円 4,223円 4,631円 5,195円 7,056円 6,442円 4,631円 4,596円 4,704円 5,184円 5,172円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   2日目~   7日目   2日目~   7日目   4日目~   2日目~   7日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 エプロン - - - - - - - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ゼッケン 胸前掛 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 83.000 70.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム用ゼッケンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンエプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました