(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BEA-H400-9B
コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ) コゾウリフター 400kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145,299円
税込単価
159,829円

【特長】・前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • フォーク寸法 幅(mm):
    100
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪径(mm)前輪/後輪:
    150/150
  • 昇降方式:
    足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 前車輪:
    固定ウレタンキャスター150mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

型番

BEA-H400-9B 解除

Loading...

外形図

BEA-H400-12B

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ) 外形図1

BEA-H400-15B

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ) 外形図2

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ) 使用例1 コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ) 使用例2
商品情報を表示

BEA-H400-9B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
足踏み回数(回)
フォーク高さ(mm)
フォーク寸法(mm)スライド外幅
荷重中心距離(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BEA-H400-9B

400
700
4989999950878
115-8253
早16/遅43
110~935
215~578
350
1356

1個

145,299( 159,829円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです
・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です
・許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります
・過負荷防止バルブ付です
【用途】
・凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)の型番BEA-H400-9Bのページです。
型番BEA-H400-9Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

    コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

    コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

      コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)

      コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)

        コゾウリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

        コゾウリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

          コゾウリフター(足踏み油圧式)

          コゾウリフター(足踏み油圧式)

            コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

            コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

              コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

              コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

                コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                  コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

                  コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

                    ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                    ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                      ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                      ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                        レベラーキャデ

                        レベラーキャデ

                          リフトマイティ

                          リフトマイティ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東正車輛 スギヤス をくだ屋技研 京町産業車輌
                            通常価格 145,299円 173,403円 104,838円 107,501円 107,829円 310,852円 119,673円 364,322円 273,524円 93,242円 172,854円 97,006円 376,438円
                            通常出荷日 14日目~   9日目~   9日目~   14日目~   9日目~   9日目~   12日目~   9日目~   35日目~   10日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            フォーク寸法 幅(mm) 100 100 - - - 100 - 100 100 - - - -
                            ハンドル - - -
                            ジャバラ - - -
                            車輪径(mm)前輪/後輪 150/150 150/150 - - - - - 150/150 - - - - -

                            コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BEA-H400-12B
                            BEA-H400-15B
                            BEA-H600-12B
                            BEA-H600-15B
                            BEA-H600-9B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重(kg) フォーク寸法 長さ(mm) JANコード トラスココード 足踏み回数(回) フォーク高さ(mm) フォーク寸法(mm)スライド外幅 荷重中心距離(mm) 全高(mm)

                            149,612円

                            ( 164,573円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            4007004989999950793115-8251早22/遅60110~1235215~5783501656

                            156,041円

                            ( 171,645円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            4007004989999950823115-8256早27/遅76110~1535215~5783501956

                            225,897円

                            ( 248,487円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            6008004989999950977115-8254早28/遅75115~1235218~5814001696

                            235,494円

                            ( 259,043円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            6008004989999950991115-8257早35/遅94115~1535218~5814001996

                            215,835円

                            ( 237,419円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            6008004989999951011115-8255早22/遅57115~935218~5814001396

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました