(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BEA-H500-15-5H
コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型) コゾウリフター 500kg

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
250,080円 222,296円
税込単価
275,088円 244,526円

【特長】・狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました【用途】・差...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 昇降方式:
    足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 前車輪:
    固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

型番

BEA-H500-15-5H 解除

Loading...

外形図

BEA-H150-12-5H

コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型) 使用例1 コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型) 使用例2
商品情報を表示

BEA-H500-15-5H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
足踏み回数(回)
フォーク高さ(mm)
フォーク寸法(mm)スライド外幅
荷重中心距離(mm)
車輪径(mm)前輪/後輪
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BEA-H500-15-5H

500
100
800
4989999950922
115-8398
早35/遅94
50~1470
218~581
400
50/150
1941

1個

250,080円

222,296

( 244,526円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました
【用途】
・差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)の型番BEA-H500-15-5Hのページです。
型番BEA-H500-15-5Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

    コゾウリフター(足踏み油圧式)

    コゾウリフター(足踏み油圧式)

      コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

      コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

        コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

        コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

          コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

          コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

            コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)

            コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)

              コゾウリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

              コゾウリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

                リフトマイティ

                リフトマイティ

                  ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                  ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                    ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                    ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                      コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

                      コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

                        ハンドリフト HL350/HL500

                        ハンドリフト HL350/HL500

                          ハンドリフトHL型 (手巻式)

                          ハンドリフトHL型 (手巻式)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 スギヤス 東正車輛 トラスコ中山 京町産業車輌 京町産業車輌
                            通常価格 119,673円 107,829円 310,852円 145,299円 173,403円 104,838円 107,501円 376,438円 172,854円 93,242円 307,618円 154,530円 132,129円
                            通常出荷日 12日目~   9日目~   9日目~   14日目~   9日目~   9日目~   14日目~   4日目~   8日目~   10日目~   14日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            ハンドル - - - -
                            ジャバラ - - - -
                            昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) - 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) - - - バッテリーボールねじ式 - -
                            前車輪 固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 固定ウレタンキャスター2個 固定ウレタンキャスター2個 固定ウレタンキャスター150mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個 固定ウレタンキャスター150mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個 固定ウレタンキャスター2個 固定ウレタンキャスター2個 - - - - - -

                            コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BEA-H150-12-5H
                            BEA-H300-15-5H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重(kg) フォーク寸法 幅(mm) フォーク寸法 長さ(mm) JANコード トラスココード 足踏み回数(回) フォーク高さ(mm) フォーク寸法(mm)スライド外幅 荷重中心距離(mm) 車輪径(mm)前輪/後輪 全高(mm)

                            119,673円

                            ( 131,640円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            150606004989999934151115-83964050~1180130~46830050/1251501

                            166,698円

                            ( 183,368円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            3001007004989999934274115-8397早27/遅7650~1475215~57835050/1501901

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました