(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BEA-H200-12
コゾウリフター(足踏み油圧式) アシブミユアツシキリフター フォークシキ

コゾウリフター(足踏み油圧式) BEA-H200-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130,584円
税込単価
143,642円

【特長】・幅広い用途に使えるスタンダードタイプです・荷物の重さによって上昇ピッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 昇降方式:
    足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 前車輪:
    固定ウレタンキャスター2個

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 可変式フォークの幅を足と同じにした場合、フォークと足が干渉するためフォークの最低地上高は高くなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BEA-H200-12 解除

Loading...

BEA-H200-12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BEA-H1000-14

コゾウリフター (足踏み油圧式) 外形図

BEA-H200-9

BEA-H200-12

BEA-H200-15

BEA-H400-9

BEA-H400-12

BEA-H400-15

BEA-H600-9

BEA-H600-12

BEA-H600-15

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター (足踏み油圧式) 使用例1 コゾウリフター (足踏み油圧式) 使用例2

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
JANコード
トラスココード
足踏み回数(回)
フォーク寸法(mm)スライド外幅
荷重中心距離(mm)
車輪径(mm)前輪/後輪
全高(mm)
質量
後車輪
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BEA-H200-12

200
60
600
71
1200
4989999934182
115-8238
37
130~468
300
75/125
1521
49kg
自在ストッパー付ゴムキャスター2個

1個

130,584( 143,642円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い用途に使えるスタンダードタイプです
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です(BEA-H200タイプ以外)
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです
・過負荷防止バルブ付です
【用途】
・荷物の昇降や運搬

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 可変式フォークの幅を足と同じにした場合、フォークと足が干渉するためフォークの最低地上高は高くなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

BEA-H200-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コゾウリフター(足踏み油圧式)の型番BEA-H200-12のページです。
型番BEA-H200-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コゾウリフター(足踏み油圧式)

コゾウリフター(足踏み油圧式)

    コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

    コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

      コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

      コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

        コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

        コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

          コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

          コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

            コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

            コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

              コゾウリフター バッテリーボールねじ式

              コゾウリフター バッテリーボールねじ式

                コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

                コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

                  コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                  コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                    コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

                    コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

                      ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                      ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                        コゾウリフター バッテリー油圧式

                        コゾウリフター バッテリー油圧式

                          ハンドリフト HL350/HL500

                          ハンドリフト HL350/HL500

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東正車輛 トラスコ中山 京町産業車輌
                            通常価格 107,829円 145,299円 119,673円 273,524円 173,403円 346,717円 332,431円 307,618円 364,322円 504,779円 93,242円 417,896円 154,530円
                            通常出荷日 9日目~   14日目~   12日目~   35日目~   9日目~   14日目   9日目~   14日目   9日目~   14日目   10日目~   9日目~   4日目  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            ハンドル - - - - -
                            ジャバラ - - - - -
                            昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) - 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) - バッテリーボールねじ式 バッテリーボールねじ式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) - バッテリー油圧式 -
                            前車輪 固定ウレタンキャスター2個 固定ウレタンキャスター150mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個 固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 固定ウレタンキャスター2個 固定ウレタンキャスター150mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個 - - - 固定ウレタンキャスター150mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個 固定ウレタンキャスター2個 - 固定ウレタンキャスター2個 -

                            コゾウリフター(足踏み油圧式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BEA-H1000-14
                            BEA-H200-15
                            BEA-H200-9
                            BEA-H400-12
                            BEA-H400-15
                            BEA-H400-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重(kg) フォーク寸法 幅(mm) フォーク寸法 長さ(mm) フォーク高さ 最低(mm) フォーク高さ 最高(mm) JANコード トラスココード 足踏み回数(回) フォーク寸法(mm)スライド外幅 荷重中心距離(mm) 車輪径(mm)前輪/後輪 全高(mm) 質量 後車輪

                            367,604円

                            ( 404,364円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            10001008008514004989999934120115-8248早85/遅221218~57840080/2001961212kg自在ストッパー付ウレタンキャスター2個

                            139,188円

                            ( 153,107円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            200606007115004989999934205115-823946130~46830075/125182152kg自在ストッパー付ゴムキャスター2個

                            107,829円

                            ( 118,612円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            20060600719004989999934229115-824027130~46830075/125122146kg自在ストッパー付ゴムキャスター2個

                            163,644円

                            ( 180,008円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            4001007007512004989999950786115-8241早22/遅60215~57835080/150162195kg自在ストッパー付ゴムキャスター2個

                            172,235円

                            ( 189,459円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            4001007007515004989999950816115-8249早27/遅76215~57835080/1501921113kg自在ストッパー付ゴムキャスター2個

                            158,796円

                            ( 174,676円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            400100700759004989999950861115-8242早16/遅43215~57835080/150132185kg自在ストッパー付ゴムキャスター2個

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました