(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーコーン用カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーコーン用カバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
918円 ~ 960円
税込価格
1,010円 ~ 1,056円

【特長】・環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。・コーンにか...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • コーンは別売です。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
駐車禁止
4989999306354
161-5502

5個

960( 1,056円 )

2日目

立入禁止
4989999306361
161-5503

5個

960( 1,056円 )

1日目

安全通路
4989999306378
161-5504

5個

960( 1,056円 )

4日目

足もとにご注意
4989999306385
161-5506

5個

960( 1,056円 )

2日目

歩行者通路
4989999306392
161-5507

5個

960( 1,056円 )

2日目

無地
4989999306408
161-5509

5個

918( 1,010円 )

2日目

作業中
4989999306415
161-5508

5個

960( 1,056円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
・コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
・カラーコーンH700mm用。
【材質】
・ノンフタル酸軟質ビニール

(i)ご注意

  • コーンは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーコーン用カバー

カラーコーン用カバー

    サンコー スコッチコーン700H 赤

    サンコー スコッチコーン700H 赤

      軽量スコッチコーン

      軽量スコッチコーン

        サンコー スコッチコーン700H 黄

        サンコー スコッチコーン700H 黄

          ユニット カットコーン(赤) 660H

          ユニット カットコーン(赤) 660H

            やわらかスコッチコーン

            やわらかスコッチコーン

              サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

              サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

                レッドコーン

                レッドコーン

                  やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

                  やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

                    伸縮式三角コーン

                    伸縮式三角コーン

                      サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                      サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                        サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                        サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                          ミニコーン

                          ミニコーン

                            メーカー トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 ユニット ミツギロン工業 三甲 ミツギロン工業 ミツギロン工業 日本緑十字社 三甲 三甲 ミツギロン工業
                            通常価格 918円 2,830円 1,679円 2,830円 1,300円 2,481円 2,775円 1,004円 2,667円 1,871円 6,990円 4,737円 1,324円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   1日目   8日目   5日目   1日目   8日目   1日目   4日目~   1日目~   8日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            質量(g) 57.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ノンフタル酸軟質ビニール - - - - - - - - - - - -
                            品名 コーンカバー - - - - - - - - - - - -

                            カラーコーン用カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました