(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止めキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滑り止めキャップ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,489円
税込単価
3,838円

【特長】・交換が簡単なアウプリベット採用です。【用途】・安全対策、交換用として...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    116-0827
  • 適合機種:
    TDWGシリーズ
  • 品名:
    滑り止めキャップ
  • JANコード:
    4989999921465
  • 質量(g):
    136.500
  • 材質1:
    脱塩ビ・エラストマー

型番

TDWG-PS1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDWG-PS1

1パック

2個入り

3,489( 3,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換が簡単なアウプリベット採用です。
【用途】
・安全対策、交換用として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めキャップの型番TDWG-PS1のページです。
型番TDWG-PS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止めキャップ

滑り止めキャップ

    83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

    83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

      エスコ 足場台(調整脚付)

      エスコ 足場台(調整脚付)

        ピカ DWJ-150用縦連結足場板

        ピカ DWJ-150用縦連結足場板

          ピカ DWJ-96用縦連結足場板

          ピカ DWJ-96用縦連結足場板

            ピカ DWJ-150用横連結足場板

            ピカ DWJ-150用横連結足場板

              ピカ DWJ-96用横連結足場板

              ピカ DWJ-96用横連結足場板

                ピカ 滑り止めキャップ DWJ用

                ピカ 滑り止めキャップ DWJ用

                  足場台(調整脚・キャスター付)

                  足場台(調整脚・キャスター付)

                    ピカ DWJ用キャスター

                    ピカ DWJ用キャスター

                      足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

                      足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

                        4脚アジャスト式 足場台

                        4脚アジャスト式 足場台

                          アルミ縁台 TG型

                          アルミ縁台 TG型

                            メーカー トラスコ中山 エスコ エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 3,489円 50,730円 32,670円 85,938円 76,313円 81,538円 73,563円 4,091円 65,110円 11,555円 128,880円 74,250円 17,937円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   6日目  
                            商品タイプ その他 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ - - - - その他 脚部伸縮タイプ その他 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 116-0827 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 TDWGシリーズ - - - - - - - - - - - -
                            品名 滑り止めキャップ - - - - - - - - - - - -

                            滑り止めキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました