(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防炎シートα軽量

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GBS-1851A
防炎シートα軽量 ボウエンシートアルファケイリョウ グレー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,510円
税込単価
6,061円

【特長】・軽量で作業性が向上します。・強度が高く光透過性に優れています。・焼却...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 詳細タイプ:
    シートタイプ
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ハトメ:アルミ(内径:12mm)
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 仕様:
    ハトメ付、消防法で定められた防炎物品
  • 引張強度:
    縦645N/3cm、横639N/3cm
  • 引裂強度:
    縦230N、横205N
  • 防炎表示者認定番号:
    AFE330085
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

GBS-1851A 解除

Loading...

図面

GBS1836A-B

防炎シートα軽量 グレー GBS-0000AB図面

GBS-1010A/GBS-1834A/GBS-1836A/GBS-1851A/GBS-1854A/GBS-3654A/GBS-5454A/GBS-5472A

防炎シートα軽量 グレー GBS-0000図面

使用方法・使用事例

使用方法

防炎シートα軽量 グレー 取扱説明書
商品情報を表示

GBS-1851A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
ハトメピッチ(cm)
ハトメ数(個)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBS-1851A

ホワイト
1.8×5.1
30
4989999172621
120-4149
1700.0
5.1
1.8
30
46
1枚
10

1個

5,510( 6,061円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で作業性が向上します。
・強度が高く光透過性に優れています。
・焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
・使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
【用途】
・建築、建設などの壁面養生に。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防炎シートα軽量の型番GBS-1851Aのページです。
型番GBS-1851Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防炎シートα軽量

防炎シートα軽量

    難燃シート(折りたたみタイプ)

    難燃シート(折りたたみタイプ)

      遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

      遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

        メッシュシート ソフトメッシュα  ブラック

        メッシュシート ソフトメッシュα  ブラック

          UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)

          UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)

            ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

            ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

              ライトクリアメッシュシート

              ライトクリアメッシュシート

                メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

                メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

                  メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン

                  メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン

                    ストロングメッシュシート(ブルー)

                    ストロングメッシュシート(ブルー)

                      耐熱防炎シート CS2-1X1

                      耐熱防炎シート CS2-1X1

                        ターポリンシート 3600×5400 0.35mm厚

                        ターポリンシート 3600×5400 0.35mm厚

                          塩ビ防炎シート

                          塩ビ防炎シート

                            メーカー トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大中産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東京硝子器械 トラスコ中山 萩原工業
                            通常価格 3,689円 1,032円 18,722円 5,520円 116,396円 7,818円 3,954円 4,503円 4,637円 5,410円 18,765円 9,821円 5,577円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   14日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 防炎シート - 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎メッシュシート 防炎メッシュシート 防炎メッシュシート 防炎シート - -
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - -
                            厚さ(mm) 0.3 0.12 0.38 0.52 0.99 1.23 0.24 - - - - 0.35 0.3
                            詳細タイプ シートタイプ - - - - - - グレー グリーン - - - -
                            材質1 シート:ポリエチレン(PE) - - シート:ポリプロピレン(PP) シート:ポリエチレン(PE) - シート:ポリプロピレン(PP) シート:ポリプロピレン(PP)●ハトメ:アルミ(内径:9mm) シート:ポリプロピレン(PP)●ハトメ:アルミ(内径:9mm) シート:ポリプロピレン(PP)●ハトメ:アルミ(内径:9.5mm) - シート部:ポリエステル(PVCコーティング) -

                            防炎シートα軽量のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GBS-1834A-GY
                            GBS-1836A
                            GBS-1836A-GY
                            GBS-1851A-GY
                            GBS-1854A
                            GBS-1854A-GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅×長さ
                            (m)
                            ハトメビッチ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(m) ハトメピッチ(cm) ハトメ数(個) 内容量

                            3,689円

                            ( 4,058円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10グレー1.8×3.4304989999955699116-130711003.41.83034-

                            3,830円

                            ( 4,213円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ホワイト1.8×3.6454989999172614120-41311200.03.61.84524-

                            3,830円

                            ( 4,213円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10グレー1.8×3.6454989999955705116-13081200.03.61.84524-

                            5,510円

                            ( 6,061円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10グレー1.8×5.1304989999955712116-13091700.05.11.83046-

                            5,678円

                            ( 6,246円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ホワイト1.8×5.4454989999172638120-41571800.05.41.84532-

                            5,678円

                            ( 6,246円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10グレー1.8×5.4454989999955729116-13101800.05.41.84532-

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました